USB4v2の課題と要件の理解

USB4送信機コンプライアンス・テストは、著しく複雑化しています。USB4v2では、データレートが80 Gb/sに増加し、シグナリングがGen4 PAM3に移行しました。より厳密な垂直ノイズマージン、拡張されたイコライゼーション要件、および新しい測定要件は、従来の検証アプローチを限界まで押し上げています — これにより、デバッグサイクルの長期化と認証の遅延のリスクが増大しています。

このアプリケーションノートでは、進化するコンプライアンス要件を満たすためにエンジニアが対応しなければならない主要なUSB4v2送信機の課題について、その方法を含め、以下について考察します:

  • 新しいGen4 PAM3送信機測定メトリックを理解する
  • 更新されたテストポイントおよび等化プリセット要件に対応する
  • 検証時間を短縮しながら、コンプライアンスの信頼性を向上

フォームに記入してアプリケーションノートをダウンロードしてください:
USB4バージョン2.0の送信機および受信機のテスト課題への対処方法

USB4 Version 2.0 Tx テスト (XR8による)

.

送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

USB4v2送信機コンプライアンスを実際に確認する

Gen4 PAM3測定をデモンストレーションするビデオを含む、USB4v2送信機コンプライアンス・テストソリューションをさらに詳しくご覧ください。

キーサイトUSB4バージョン2.0送信機コンプライアンス・テストソリューション

ご要望、ご質問はございませんか。