Compreendendo os desafios e requisitos do USB 4.0

Os testes de conformidade de transmissores USB4 tornaram-se significativamente mais complexos. A versão USB4v2 aumentou as taxas de dados para 80 Gb/s e mudou a sinalização para Gen4 PAM3. Margens de ruído verticais mais restritas, requisitos de equalização ampliados e novas expectativas de medição estão levando as abordagens tradicionais de validação ao seu limite — aumentando o risco de ciclos de depuração mais longos e atrasos na certificação.

Esta nota de aplicação aborda os principais desafios relacionados aos transmissores USB 4.0 que os engenheiros devem enfrentar para atender aos requisitos de conformidade em constante evolução, incluindo como:

  • Entenda os novos parâmetros de medição do transmissor PAM3 de 4ª geração
  • Conheça os novos requisitos relativos aos pontos de teste e às predefinições de equalização
  • Aumente a confiança na conformidade e reduza o tempo de validação

Preencha o formulário para baixar a nota de aplicação:
Como lidar com os desafios dos testes de transmissores e receptores USB4 versão 2.0

Teste de transmissão USB4 versão 2.0 com o XR8

Veja a conformidade do transmissor USB 4.0 em ação

Conheça mais detalhes sobre a solução de teste de conformidade do transmissor USB 4.0 v2, incluindo um vídeo que demonstra medições Gen4 PAM3.

Solução de teste de conformidade de transmissores USB4 Versão 2.0 da Keysight

Deseja ajuda ou tem dúvidas?