Die Herausforderungen und Anforderungen von USB4v2 verstehen

Die Konformitätsprüfung von USB4-Sendern ist deutlich komplexer geworden. USB4v2 erhöhte die Datenraten auf 80 Gbit/s und stellte die Signalisierung auf Gen4 PAM3 um. Engere vertikale Rauschabstände, erweiterte Anforderungen an die Entzerrung und neue Messerwartungen bringen traditionelle Validierungsansätze an ihre Grenzen – und erhöhen so das Risiko längerer Debugging-Zyklen und verzögerter Zertifizierung.

Diese Anwendungsbeschreibung untersucht die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Ingenieure bei USB4v2-Transmittern stellen müssen, um die sich wandelnden Konformitätsanforderungen zu erfüllen, einschließlich der Frage, wie Folgendes zu erreichen ist:

  • Die neuen Messgrößen des Gen4 PAM3-Senders verstehen
  • Navigieren Sie durch die aktualisierten Testpunkt- und Entzerrungsvorgaben.
  • Verbessern Sie das Vertrauen in die Compliance und verkürzen Sie gleichzeitig die Validierungszeit.

Füllen Sie das Formular aus, um die Anwendungshinweise herunterzuladen:
Wie man die Testherausforderungen für Sender und Empfänger von USB4 Version 2.0 bewältigt

USB4 Version 2.0 Tx Test mit XR8

USB4v2-Transmitter-Konformität in der Praxis ansehen

Tauchen Sie tiefer in die USB4v2-Transmitter-Konformitätsprüfungslösung ein, einschließlich eines Videos, das Gen4 PAM3-Messungen demonstriert.

Keysight USB4 Version 2.0 Transmitter-Konformitätstestlösung

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?