お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
VNAシミュレータソフトウェア
PC上でキーサイト社のベクトル・ネットワーク・アナライザ シミュレートする
ハイライト
PC上でベクトルネットワークアナライザの機器操作をシミュレート。
コンピュータ上で柔軟なSパラメータ解析を実現します。ネットワークアナライザで捕捉した測定値を深く掘り下げたり、測定器に展開する前にテストプログラムを開発および最適化したりできます。以下の3種類のベクトルネットワークアナライザ(VNA)シミュレータソフトウェアから選択してください。Windows 10 (64ビット) が必要です。
無料データビューア
- VNAの機能と特性を学習するための優れたツールであり、大学の授業や技術トレーニングに適しています
- S2Pファイル、Citiファイル、および保存された測定器の状態を呼び出します。
- 表示および分析用にデータを取得・表示
- 無償のデータビューアはVNAファームウェアに含まれています
標準: S94050B VNAシミュレータ
- 標準Sパラメータチャネルおよび機能のリモートSCPI制御を可能にします。
- VNAハードウェアなしでリモートコントロールプログラムをテストします。
- キーサイトVNAのさまざまなモデルに対してプログラムをテストします。
- 測定器に展開する前にテストプログラムを最適化
- VNAシミュレータ上でテストコードの変更を評価します(すなわち、回帰テスト)。
Advanced: S94051B VNAシミュレータ
- ゲイン圧縮、スペクトラム解析、差動IQ、相互変調歪み(IMD)など、ほとんどのVNAアプリケーション(S93/S95/S96/S97xxx)のシミュレーションを可能にします。
ネットワーク・アナライザのエミュレーション
VNAシミュレータソフトウェアは、すべての現行VNA測定器モデルをエミュレートします。
VNAシミュレータソフトウェアの詳細を見る
- システム要件、ダウンロードとインストール方法
- ライセンス情報
おすすめのリソース
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?