VNA-Simulator-Software
Simulieren Sie die Keysight Vector Network Analyzer-Schnittstelle auf Ihrem PC
Highlights
Simulieren Sie den Betrieb von Vektornetzwerkanalysatoren auf Ihrem PC
Nutzen Sie die flexible S-Parameter-Analyse auf Ihrem Computer. Vertiefen Sie die mit einem Netzwerkanalysator erfassten Messungen oder entwickeln und optimieren Sie Prüfprogramme, bevor Sie sie auf einem Gerät einsetzen... Wählen Sie aus den folgenden drei Versionen der VNA-Simulator-Software (VNA = Vector Network Analyzer). Benötigt Windows 10, 64-bit
Kostenloser Datenviewer
- Hervorragendes Werkzeug zum Erlernen der Fähigkeiten und Funktionen des VNA, geeignet für Universitätskurse oder technische Schulungen
- Abruf von S2P-Dateien, CitiFiles sowie von gespeicherten Instrumentenständen
- Abrufen und Anzeigen von Daten zur Ansicht und Analyse
- Der kostenlose Datenviewer ist in der VNA-Firmware enthalten
Standard: S94050B VNA-Simulator
- Ermöglicht die SCPI-Fernsteuerung der Standard-S-Parameter-Kanäle und -Funktionen
- Testen Sie Ihre Fernsteuerungsprogramme ohne VNA-Hardware
- Testen Sie Ihre Programme mit verschiedenen Modellen von Keysight VNAs
- Optimieren Sie Prüfprogramme, bevor Sie sie auf einem Gerät einsetzen
- Bewertung von Änderungen an Ihrem Testcode auf dem VNA-Simulator (d. h. Regressionstests)
Advanced : S94051B VNA-Simulator
- Ermöglicht die Simulation der meisten VNA-Anwendungen (S93/S95/S96/S97xxx), einschließlich Gain Compression, Spektrumanalyse, Differential IQ, Intermodulation Distortion (IMD) und anderen
Emulieren Sie Ihren Netzwerkanalysator
Die VNA-Simulator-Software emuliert alle aktuellen VNA-Gerätemodelle.
Einzelheiten zur VNA-Simulator-Software
- Systemvoraussetzungen, Download und Installation
- Informationen zur Lizenzvergabe
Unterstützende Dokumentation
Ausgewählte Ressourcen
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?