メガワット充電の課題を解決

バッテリー式大型電気自動車の需要が高まるにつれて、高速で信頼性が高く、将来に対応できる充電インフラの必要性が不可欠になります。メガワット充電システム(MCS)は、充電時間を最小限に抑え、効率的なロジスティクス運用を維持するために必要な高電力レベルを提供するように設計されています。

メガワット・レベルの充電への移行は、相互運用性、熱管理、グリッド統合、安全コンプライアンスなど、業界全体に新たな課題をもたらします。関係者は、充電システムが堅牢で、拡張性があり、ISO 15118-20や今後のMCSプロトコル仕様のような進化する標準に沿ったものであることを保証しなければなリません。

キーサイトでは、OEM、充電インフラプロバイダ、およびコンポーネントメーカーがこれらの課題を乗り越えられるよう支援しています。当社のテストおよび検証ソリューションは、メガワット充電エコシステム全体における性能、安全性、および相互運用性を確保するのに役立ちます。

メガワット充電にキーサイトが選ばれる理由

実績ある専門知識でイノベーションを加速

当社は、高電力エレクトロニクス、車載テスト、エネルギーシステムにおける数十年の経験を活用し、信頼性が高く、標準に準拠した充電ソリューションの市場投入期間を短縮するため、メガワットレベル充電への移行をサポートしています。

標準化リーダーシップと将来への備え

ISO 15118-20に準拠し、MCSの開発に貢献することで、お客様のソリューションが現在および将来の充電規格を満たすことを保証します。

あらゆる開発段階に対応するスケーラブルなソリューション

お客様のニーズに合わせたスケーラブルなツールとサービスを提供しています。当社のモジュラープラットフォームは、お客様のプロジェクトとともに成長し、プロトタイプから生産までの効率的なテストを可能にします。

業界リーダーから信頼される

世界中のOEMおよびインフラプロバイダーは、当社の専門知識を信頼し、高出力充電技術を確信を持って検証しています。

メガワット充電ソリューション向けのエキスパートによるガイダンスと検証

次世代充電システムの開発、またはMCS対応コンポーネントの検証のいずれにおいても、当社は開発を加速するためのツールと専門知識を提供します。当社のソリューションとサービスには以下が含まれます。

  • EVSEおよびEVインターフェースコンポーネント用の高電力テストシステム
  • ISO 15118およびMCSプロトコルに対する適合性および相互運用性テスト
  • 電源品質および熱挙動解析
  • システムアーキテクチャとコンプライアンスに関するアドバイザリーサービス

自動車およびエネルギー試験における数十年の経験を持つ当社は、安全でスケーラブル、かつ将来に備えた高出力充電の未来を築くための、お客様の信頼できるパートナーです。

メガワット充電の詳細はこちら。

プレシリコンプロジェクトを説明するキーサイトのエキスパート
キーサイト、イェーテボリのEVS38 CharIN共同ブースに出展

メガワット充電の実例:過去のイベント

当社は、メガワット充電の革新を通じて電動モビリティの未来を積極的に形作っていることを誇りに思っています。最近、ヨーテボリで開催されたEVS38のCharIN共同ブースに出展し、業界のリーダーたちが集まって、大型EVインフラ向けの最先端ソリューションを探求しました。EVS38でのCharINブースの視覚的な印象はこちらでご覧いただけます。

また、サン=ジェニ=プイイで開催されたCharIN Testivalにも参加し、主要な関係者と協力して相互運用性を高め、グローバルスタンダードの開発を推進しました。詳しくは、キーサイトのストラテジック・ポートフォリオ・プランナー(EV充電テスト担当)であるJens SchmutzlerによるLinkedInの投稿をご覧ください。

さらにリソースにアクセスする

ヘルプが必要ですか、それともご質問がありますか?