¿Qué busca?
Carga de megavatios
Manténgase a la vanguardia de la transición hacia un transporte de mercancías sin emisiones con soluciones de carga escalables y de alta potencia.
Resolver los retos de la carga por megavatios
A medida que crece la demanda de vehículos pesados eléctricos de batería, la necesidad de una infraestructura de carga rápida, fiable y preparada para el futuro se convierte en un factor crítico. Los sistemas de carga de megavatios (MCS) están diseñados para suministrar los niveles de potencia necesarios para minimizar los tiempos de carga y mantener unas operaciones logísticas eficientes.
La transición a la recarga a nivel de megavatios introduce nuevos retos en todo el sector, que abarcan la interoperabilidad, la gestión térmica, la integración en la red y el cumplimiento de las normas de seguridad. Las partes interesadas deben garantizar que los sistemas de recarga sean robustos, escalables y acordes con las normas en evolución, como la ISO 15118-20 y las próximas especificaciones del protocolo MCS.
En Keysight, ayudamos a los fabricantes de equipos originales, a los proveedores de infraestructura de carga y a los fabricantes de componentes a superar estos desafíos. Nuestras soluciones de prueba y validación ayudan a garantizar el rendimiento, la seguridad y la interoperabilidad en todo el ecosistema de carga de megavatios.
¿Por qué elegir Keysight para la carga de megavatios?
Expert y validación para soluciones de recarga de megavatios
Tanto si está desarrollando sistemas de carga de nueva generación como si está validando componentes para prepararlos para el MCS, le ofrecemos las herramientas y la experiencia necesarias para acelerar su desarrollo. Nuestras soluciones y servicios incluyen:
- Sistemas de prueba de alta potencia para EVSE y componentes de interfaz EV
- Pruebas de conformidad e interoperabilidad de los protocolos ISO 15118 y MCS
- Análisis de la calidad de la energía y del comportamiento térmico
- Servicios de asesoramiento sobre arquitectura y conformidad de sistemas
Con décadas de experiencia en pruebas de energía y automoción, somos su socio de confianza para construir el futuro de la carga de alta potencia: segura, escalable y preparada para la carretera.
Descubra nuestro sistema Megawatt Charging Discovery System y obtenga más información sobre la carga de megavatios aquí.
Megawatt Charging en acción: Eventos anteriores
Estamos orgullosos de dar forma activamente al futuro de la movilidad eléctrica a través de la innovación en la carga de megavatios. Recientemente, expusimos en el stand conjunto de CharIN en la EVS38 de Gotemburgo, donde los líderes del sector se reunieron para Explorer soluciones de vanguardia para la infraestructura de vehículos eléctricos pesados. Puede descubrir las impresiones visuales del stand de CharIN en la EVS38 aquí.
También participamos en el CharIN Testival de Saint-Genis-Pouilly, colaborando con las principales partes interesadas para avanzar en la interoperabilidad e impulsar el desarrollo de normas mundiales. ¿Quiere verlo más de cerca? Vea nuestra experiencia en este post de LinkedIn de Jens Schmutzler, Planificador de Cartera Estratégica de Keysight - Prueba de carga de VE.
Más información y recursos
-
"Para impulsar la transición hacia un transporte pesado sostenible, necesitamos soluciones de carga que sean rápidas, escalables y preparadas para el futuro. Nuestra colaboración con Keysight nos ayuda a garantizar que nuestra infraestructura cumple los estándares más exigentes desde el primer día."
LUIS HURTADO, PhD, CTO Milence
¿Desea ayuda o tiene alguna pregunta?