キーサイトは、設計、エミュレーション、テストの課題を迅速に解決することで、イノベーターがエンジニアリングの限界を押し広げ、最高のネットワーク、AIインフラストラクチャ、データセンター体験を創造することを可能にします。800G、1.6T、またはそれ以上の速度を達成しようとしているかどうかにかかわらず、キーサイトは、インテリジェントな洞察によりイノベーションを加速させ、リスクを軽減し、市場投入までの時間を短縮します。

コペンハーゲンで開催されるECOC 2025のブース番号C2120にて、キーサイトのエキスパートと共にイノベーションを加速させましょう。

会期
2025年9月29日~10月1日

会場
ベラ・センター(デンマーク・コペンハーゲン)

キーサイトブース
#C2120

アプリケーションデモンストレーションを見る

ブース#C2120にお越しいただき、デモの動作をご覧ください。

フォトニックIC設計・試験

KeysightのPhotonic DesignerとPICテストソリューションでフォトニックイノベーションを加速します。ハイブリッドツインモデルで最適化し、RFおよび光テストを組み合わせ、高速で正確な検証のために偏波を自動設定します。ファウンドリ対応PDKから、自動制御によるウェハおよびダイレベルの測定まで、Keysightは次世代フォトニクス向けの完全なソリューションを提供します。

テストコヒーレント光送信機

Keysightの光変調器アナライザとリアルタイム・オシロスコープで、コヒーレント送信機のインサイトを解き放ちます。最大220 GBaudを測定し、校正された精度を確保し、低ノイズでゲインマージンを獲得します。800ZR、OpenZR+、OpenROADMなどの標準規格をサポートすることで、キーサイトは変調器からフルシステムまでの早期テストを可能にし、コヒーレント光設計と展開を加速します。

1.6T AIインターコネクトテスト

キーサイトのINPT-1600Gテストシステムで、データセンター速度の次の飛躍に備えましょう。1.6Tの展開を検証し、BER/FECを認定し、リンク品質を自信を持って測定します。キーサイトAIデータセンタービルダーを使用してAIワークロードをベンチマークし、実際のトレーニングシナリオをエミュレートし、新しいアルゴリズムを評価し、高速AIインフラストラクチャのインターコネクト性能を最適化します。

448ギガビット毎秒 光学研究

キーサイトAWGが224 GBaud PAM4変調器を駆動し、448 Gbps伝送を実現することで、光研究を推進します。将来のAIシステム向け3.2 Tbネットワークの重要なイネーブラーである、最大120 GHzの帯域幅性能を検証します。同じセットアップでコヒーレント信号生成もサポートし、1600ZRテクノロジーを探索することで、研究者は高速光設計を推進する柔軟性を得られます。

1.6T 光学送信機評価

キーサイトのN1093B DCA-Mで、光テストの未来へ踏み出しましょう。224 Gbpsシングルモードおよびマルチモードトランスミッターを解析し、マージン、スループット、シンプルさを最大化します。リアルタイムのアイダイアグラムと、TDECQ、OOMA、OER、RLMなどの重要なメトリックを確認できます。高度なDCA-Mマルチモードテクノロジーにより、キーサイトは1.6T光信号検証のための前例のない洞察を提供します。

AIデータセンターの電力

Meet the power challenges of hyperscale AI data centers with Keysight. Improve power integrity, emulate power and loading, and enable liquid cooling with advanced test solutions. Validate power systems across rack, server, and chipset levels, analyzing ripple, cross-talk, and frequency response. Keysight helps operators achieve PUE <1.25 and scale AI infrastructure reliably.

次世代データセンターインフラストラクチャを実現

当社のエンドツーエンド設計、検証、および自動コンプライアンス・テスト・ソリューションを探求しましょう。► 詳細はこちら

ECOCでキーサイトの専門家から学ぶ

当社のスペシャリストが以下のイベントで講演します

9月30日火曜日 午後2時 ECOCカンファレンスの「フォトニック・スイッチングとショートリーチ・インターコネクト」セッションにて、トピック: TFLNトランスミッターとSNRエンハンスメントアプローチを使用した448 Gbps光増幅不要PAM6/8伝送

9月30日火曜日 午後3時 ECOCプロダクトフォーカスにて、トピック: 448 Gbps研究における最新イノベーション

イーサネットアライアンスおよびOIFパビリオンブースにおけるキーサイト

キーサイトは、Ethernet Allianceブース #C1419にて、以下のデモステーションに参加しています。

  • 400G/800Gファブリックスイッチデモ
  • AN/LT相互運用性
  • LPOインターコネクトとの液浸冷却相互運用デモ

 

キーサイトは、OIFパビリオンブース #C3425にて、以下のデモステーションに参加しています。

  • CEI-224G-Linearとキーサイト INPT-1600
  • CEI-224G-LinearおよびEEI-224G-RTLRとキーサイト N1093
  • M8199B、N1000、N1046を使用した448G OIFパスファインディング
  • キーサイトのAresONE 800GEデュアルインターフェースユニット-Mによる400/800ZRコヒーレント相互運用性デモ

 

コヒーレント光イノベーションを加速

キーサイトは、開発を迅速化し、テストコストを削減し、新興技術の導入を促進するための高度なソリューションを提供します。► 詳細はこちら

ご質問やサポートが必要な場合は?