A Keysight permite que os inovadores ultrapassem os limites da engenharia, resolvendo rapidamente os desafios de design, emulação e teste para criar as melhores experiências de rede, infraestrutura de IA e data center. Não importa se você está buscando atingir velocidades de 800G, 1,6T ou superiores, a Keysight acelera a inovação com insights inteligentes para reduzir o risco e acelerar o tempo de lançamento no mercado.

Junte-se aos especialistas da Keysight na ECOC 2025 em Copenhague, no estande #C2120, para acelerar sua inovação.

DATA
29 de setembro a 1º de outubro de 2025

LOCAL
Bella Center, Copenhague, Dinamarca

ESTANDE DA KEYSIGHT
#C2120

Descubra demonstrações de aplicativos

Visite-nos no Estande #C2120 para ver demonstrações em ação

Projeto e teste de CI fotônico

Acelere a inovação fotônica com as soluções de teste PIC e Photonic Designer da Keysight. Otimize com modelos gêmeos híbridos, combine testes ópticos e de RF e defina automaticamente a polarização para uma validação rápida e precisa. Desde PDKs prontos para fundição até medições em nível de wafer e matriz com controle automatizado, a Keysight oferece uma solução completa para fotônica de última geração.

Teste de Tx Óptico Coerente

Descubra informações sobre transmissores coerentes com o analisador de modulador óptico e os osciloscópios em tempo real da Keysight. Meça até 220 GBaud, garanta precisão calibrada e ganhe margem com baixo ruído. Com suporte a padrões como 800ZR, OpenZR+ e OpenROADM, a Keysight permite testes antecipados desde moduladores até sistemas completos, acelerando o design e a implantação de óptica coerente.

Teste de interconexão do 1.6T AI

Prepare-se para o próximo salto na velocidade do data center com o sistema de teste INPT-1600G da Keysight. Valide implantações de 1,6T, qualifique BER/FEC e meça a qualidade do link com confiança. Faça benchmark de cargas de trabalho de IA usando o Keysight AI Data Center Builder para emular cenários reais de treinamento, avaliar novos algoritmos e otimizar o desempenho da interconexão para infraestrutura de IA de alta velocidade.

Pesquisa óptica de 448 Gbps

Avance na pesquisa óptica com os AWGs da Keysight que acionam moduladores PAM4 de 224 GBaud para transmissão de 448 Gbps. Valide o desempenho de até 120 GHz de largura de banda, um facilitador essencial de redes de 3,2 Tb para futuros sistemas de IA. A mesma configuração também suporta a geração de sinais coerentes para explorar a tecnologia 1600ZR, oferecendo aos pesquisadores flexibilidade para impulsionar o design óptico de alta velocidade.

Validação do Tx óptico 1.6T

Entre no futuro dos testes ópticos com o N1093B DCA-M da Keysight. Analise transmissores monomodo e multimodo de 224 Gbps, maximizando a margem, a taxa de transferência e a simplicidade. Veja diagramas oculares em tempo real e métricas críticas como TDECQ, OOMA, OER e RLM. Com a avançada tecnologia multimodo DCA-M, a Keysight oferece uma visão sem precedentes para a validação de sinais ópticos de 1,6T.

Energia no data center de IA

Meet the power challenges of hyperscale AI data centers with Keysight. Improve power integrity, emulate power and loading, and enable liquid cooling with advanced test solutions. Validate power systems across rack, server, and chipset levels, analyzing ripple, cross-talk, and frequency response. Keysight helps operators achieve PUE <1.25 and scale AI infrastructure reliably.

Habilite a infraestrutura de data center de última geração

Explore nossas soluções completas de design, validação e testes automatizados de conformidade.► Saiba mais

Aprenda com os especialistas da Keysight na ECOC

Nossos especialistas estão se apresentando nos seguintes eventos

Terça-feira, 30 de setembro, 14h na Conferência ECOC na sessão "Comutação fotônica e interconexões de curto alcance" o tópico: Transmissão PAM6/8 sem amplificação óptica de 448 Gbps usando transmissor TFLN e abordagem de aprimoramento de SNR

Terça-feira, 30 de setembro, às 15h, no ECOC Product Focus, o tópico: Últimas inovações na pesquisa de 448 Gbps

Keysight no estande da Ethernet Alliance e do Pavilhão OIF

A Keysight está participando do estande da Ethernet Alliance #C1419 nas seguintes estações de demonstração:

  • Demonstração do switch de malha 400G/800G
  • Interoperabilidade AN/LT
  • Demonstração de interoperabilidade de resfriamento por imersão líquida com interconexão LPO

 

A Keysight está participando do estande #C3425 do OIF Pavilion nas seguintes estações de demonstração:

  • CEI-224G-Linear com o INPT-1600 da Keysight
  • CEI-224G-Linear e EEI-224G-RTLR com Keysight N1093
  • 448G OIF pathfinding com M8199B, N1000 e N1046
  • Demonstração de interoperabilidade coerente 400/800ZR com o AresONE 800GE Dual Interface Unit-M da Keysight

 

Acelere suas inovações em óptica coerente

A Keysight fornece soluções avançadas para acelerar o desenvolvimento, reduzir o custo dos testes e facilitar a adoção de tecnologias emergentes.► Saiba mais

Tem dúvidas ou precisa de ajuda?