Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
車載ネットワーク、プロトコル、およびコネクタにおけるデータ通信の最適化
データとネットワークの整合性およびプロトコル間の相互運用性
エンドツーエンドの機能的および標準準拠による緊急時の安全性
V2X開発、V2X展開、V2X実地試験、V2X認証、シミュレーション、およびラボから実地までの解析
キーサイトの車載通信製品は、最新の車載ネットワークシステムの機能性、性能、および相互運用性を確保するための高性能な設計およびテストソリューションを提供します。車載通信テストソリューションは、車載イーサネット(10M~光)および車載SerDes(MIPI A-PHY、ASA、OGAなど)をカバーしています。これらはどちらも、トランスミッタ、レシーバ、およびチャネル向けの物理層ソリューションを含み、信号品質、相互運用性、およびコンプライアンスを保証します。カメラ、センサー、その他のHPCシステムなどのエッジデバイス間のより高速な通信を可能にします。選定でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのeCall / ERA-GLONASSコンフォーマンステストソリューションは、緊急安全テストに必要な4つの車載システム要素、すなわち車載システム(IVS)モジュール、全地球航法衛星システム(GNSS)、セルラーネットワーク、および公共安全応答拠点(PSAP)をシミュレートし、最小データセット(MSD)をコンパイルします。この設定により、車載システムまたはモデムが緊急通報をトリガーし、正しい生MSDデータを送信し、PSAPとの音声接続を確立できるかどうかを検証できます。このプラットフォームは、UXM/8960とMXGを使用してセルラーネットワークをエミュレートすることで、実際のモバイルネットワークから完全に独立して、汎ヨーロッパおよびERA-GLONASSの両プラットフォームをテストします。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのV2Xエミュレーションおよびテストソリューションは、コネクテッドカーおよび自動運転車の開発と展開における重要なイネーブラーです。これらは、RFからアプリケーションまで、さまざまなレイヤーにわたるV2Xモジュールおよびシステムのテストを、制御されたラボ環境で包括的に実行する機能を提供します。これらの機能を提供することで、キーサイトのV2Xエミュレーションおよびテストソリューションは、次世代のコネクテッドカーおよび自動運転車の安全で信頼性が高く、費用対効果の高い開発を加速する上で極めて重要な役割を果たし、最終的にはよりインテリジェントで安全なモビリティ体験への道を開きます。選定でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトの車載通信製品は、最新の車載ネットワークシステムの機能性、性能、および相互運用性を確保するための高性能な設計およびテストソリューションを提供します。車載通信テストソリューションは、車載イーサネット(10M~光)および車載SerDes(MIPI A-PHY、ASA、OGAなど)をカバーしています。これらはどちらも、トランスミッタ、レシーバ、およびチャネル向けの物理層ソリューションを含み、信号品質、相互運用性、およびコンプライアンスを保証します。カメラ、センサー、その他のHPCシステムなどのエッジデバイス間のより高速な通信を可能にします。選定でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのeCall / ERA-GLONASSコンフォーマンステストソリューションは、緊急安全テストに必要な4つの車載システム要素、すなわち車載システム(IVS)モジュール、全地球航法衛星システム(GNSS)、セルラーネットワーク、および公共安全応答拠点(PSAP)をシミュレートし、最小データセット(MSD)をコンパイルします。この設定により、車載システムまたはモデムが緊急通報をトリガーし、正しい生MSDデータを送信し、PSAPとの音声接続を確立できるかどうかを検証できます。このプラットフォームは、UXM/8960とMXGを使用してセルラーネットワークをエミュレートすることで、実際のモバイルネットワークから完全に独立して、汎ヨーロッパおよびERA-GLONASSの両プラットフォームをテストします。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのV2Xエミュレーションおよびテストソリューションは、コネクテッドカーおよび自動運転車の開発と展開における重要なイネーブラーです。これらは、RFからアプリケーションまで、さまざまなレイヤーにわたるV2Xモジュールおよびシステムのテストを、制御されたラボ環境で包括的に実行する機能を提供します。これらの機能を提供することで、キーサイトのV2Xエミュレーションおよびテストソリューションは、次世代のコネクテッドカーおよび自動運転車の安全で信頼性が高く、費用対効果の高い開発を加速する上で極めて重要な役割を果たし、最終的にはよりインテリジェントで安全なモビリティ体験への道を開きます。選定でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
自動車業界では、ADASセンサーやシステムの増加に伴い複雑性が高まる一方で、車載データ伝送ネットワークの簡素化が図られています。高帯域幅・低遅延ネットワークは、車載イーサネットや標準化された車載 SerDesといった時間依存性が高く複雑な次世代自動車技術に対応する上で極めて重要な役割を担います。一方で、CANやLINといった低速シリアルプロトコルも今後数年間は確実に存在意義を持ち続けるでしょう。キーサイトはこれら全ての技術、そしてそれ以上の技術に対応します。
車載
車載イーサネットハーネスアセンブリ、ケーブル、およびコネクタを検証する。
車載
車載SerDesハーネス、コネクタ、およびケーブルの適合性を検証する。
車載
UuおよびPC5インターフェースのRF、プロトコル、機能性能を検証します。
車載
eCall/ERA-GLONASSモジュールの適合性を検証するために、ワイヤレスネットワークエミュレータを使用します。
車載
オシロスコープとデコード・ソフトウェアを使用して、車載プロトコル解析を実行します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
適切な車載通信テストソリューションの選択は、検証する必要があるテクノロジーとテストの目的に依存します。車載通信向けには、キーサイトのソリューションは、10Mから光までの車載イーサネット、およびMIPI A-PHY、ASA、OGAなどの車載SerDesテクノロジーをカバーしています。これらのソリューションは、トランスミッタ、レシーバ、およびチャネルのテストに焦点を当て、信号品質、相互運用性、およびコンプライアンスの検証を支援します。
コネクテッドカーアプリケーション向けには、V2X(Vehicle-to-Everything)エミュレーションおよびテストソリューションが、ラボから実地までのV2X開発、展開、実地試験、認証、シミュレーション、および解析をサポートします。eCall / ERA-GLONASSテストは、緊急通報の動作とMSD送信を検証するために必要な車載システム、GNSS、セルラーネットワーク、および公共サービス応答拠点(PSAP)をシミュレートすることで、緊急安全適合性に焦点を当てています。
車載通信システムには、システムが車載ネットワーク、緊急通報システム、またはV2Xシステムのいずれであるかによって、異なるテストが必要です。車載通信テストには、トランスミッタ、レシーバ、およびチャネル向けの物理層ソリューションが含まれており、エンジニアが最新の車載ネットワークシステム全体で機能性、性能、信号品質、相互運用性、およびコンプライアンスを検証するのに役立ちます。
V2Xテストには、UuおよびPC5インターフェースを含むC-V2XのRF、プロトコル、および機能テストが含まれます。一方、eCall / ERA-GLONASS適合性テストは、車載システムまたはモデムが緊急通報をトリガーし、正しい生MSDデータを送信し、PSAPとの音声接続を確立できるかどうかを検証します。
主要な仕様には、サポートされる車載通信テクノロジー、データレート範囲、帯域幅、遅延要件、物理層カバレッジ、プロトコルサポート、およびトランスミッタ、レシーバ、チャネルをテストする機能が含まれます。これらの考慮事項は、カメラ、センサー、高性能コンピューティングシステムなどのエッジデバイス間のより高速な通信をサポートする車載イーサネットおよび車載SerDesにとって特に重要です。
V2Xおよび緊急通報アプリケーション向けには、ソリューションがRF、プロトコル、機能、実地、ラボ、認証、シミュレーション、および適合性テストの要件をサポートしているかどうかを考慮してください。テストセットアップの柔軟性も重要であり、車載イーサネットおよびSerDes適合性テスト用のフィクスチャ、ケーブル、アダプタ、アプリケーション固有のツールなどのソフトウェアおよびアクセサリが含まれます。
車載通信テストは、車載イーサネット、車載SerDes、CAN、LIN、C-V2X、eCall、ERA-GLONASSなどのテクノロジーをカバーしています。車載イーサネットのテストカバレッジは10Mから光リンクまでを網羅でき、車載SerDesテクノロジーにはMIPI A-PHY、ASA、OGA、およびその他の高速車載接続規格が含まれます。CANやLINなどの低速シリアルプロトコルも、多くの車両制御およびボディエレクトロニクスアプリケーションを引き続きサポートしています。
テストのニーズはテクノロジーによって異なります。車載イーサネットおよびSerDesテストは、ハーネス、ケーブル、コネクタ、トランスミッタ、およびレシーバの信号品質、相互運用性、コンプライアンス、およびチャネル関連の検証に焦点を当てています。C-V2Xテストは、UuおよびPC5インターフェースのRF、プロトコル、および機能性能を検証します。一方、eCall / ERA-GLONASSテストは、エミュレートされたネットワークおよびPSAP要素を使用して緊急通報の適合性を検証します。
車載通信システムは、制御されたラボ、実地、シミュレーション、および解析環境で現実的な動作条件を再現することによってテストされます。車載ネットワーク向けには、ADASセンサー、複雑な車両ネットワーク、車載イーサネット、および標準化された車載SerDesに必要な高帯域幅および低遅延通信の評価が含まれます。
V2X向けに、キーサイトのソリューションは、ラボエミュレーション、フィールドテスト、開発、導入、認証、シミュレーション、および解析をサポートします。これらの機能により、エンジニアはコネクテッドカーおよび自動運転車の環境に導入する前に、V2XモジュールとシステムをRF、プロトコル、アプリケーション層にわたって評価できます。
車載通信テストは、初期開発から検証、適合性、認証、導入まで統合できます。車載通信テストソリューションは、車載イーサネットや車載SerDesを含む車載ネットワークシステムの機能、性能、相互運用性を検証するための設計およびテストワークフローをサポートします。
V2X向けには、テストはラボエミュレーション、実地試験、認証、シミュレーション、および解析にわたることができます。eCall / ERA-GLONASS向けには、セルラーネットワークおよび関連する緊急通報システム要素をエミュレートすることで、実際のモバイルネットワークとは独立して適合性テストを実行でき、展開前に緊急安全動作を検証するのに役立ちます。