Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Advancedデジタルマルチメータ(DMM)は、当社のEssentialモデルを超え、6.5桁および7.5桁の分解能を提供することで、精度向上、ノイズ低減、測定誤差最小化を実現します。これらのDMMは、トリガおよびデジタル化機能が向上しており、最大50kサンプル/秒のサンプリングレートで、高周波回路のクロックパルスや不要な過渡ノイズ信号のような高速変化する信号を測定できます。人気のある構成から選択するか、特定のアプリケーションニーズに合わせてカスタマイズしてください。選択にサポートが必要な場合は、以下のリソースをご確認ください。
電圧変動、不安定な信号、電流異常など、故障や性能問題の兆候となる事象を検出するためのリアルタイム測定を提供します。
1マイクロアンペアのレンジとピコアンペア分解能で、低消費電力デバイスの動的電流消費を解析します。
強化されたトリガおよびデジタイジング機能により、特定のイベントを捕捉および分離し、急速に変化する信号のトラブルシューティングが可能になります。
温度や内部ドリフトによる誤差を低減するために定期的に自己校正を行い、長時間の特性評価試験における精度を保証します。
分解能
6 ½ ~ 7 ½
基本DC電圧確度(1年)
16 ppm ~ 75 ppm
Memory
1,000 readings ~ 2,000,000 readings
インタフェース
LAN, USB, GPIB (optional)
Maximum reading rate
300 readings/s ~ 50,000 readings/s
34465A
Truevoltテクノロジーを搭載した6.5桁TruevoltDMMにより、高精度かつ迅速な測定インサイトを実現。34410A/34411Aモデルの後継機種です。
キーサイト 34465A 6.5桁マルチメータは、これまでにないレベルの確度、速度、分解能を提供します。 1 µAまでの微小電流を測定できるため、超低パワーデバイスでの使用が可能です。 測定中に自動校正する機能により、34465Aは、測定器が温度ドリフト/変化を経験している間、校正された測定を維持できます。
トレンドチャートやヒストグラムなどのグラフィック機能により、詳細な解析を高速に行うことができます。 この6.5桁のマルチメータモデルは、トレンド解析を容易にするデータロギングモードと過渡信号捕捉のためのデジタイジングモードを備えています。
同梱物:
34470A
Truevoltテクノロジーを搭載した7.5桁TruevoltDMMにより、高精度と測定インサイトを実現。基本DC電圧精度16ppm、50K/秒の読み取り速度。
キーサイト 34470A 7½桁、高性能Truevoltデジタルマルチメータは高いレベルの確度、速度、分解能を提供します。
同梱物:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
デジタルマルチメータ(DMM)の高速読み取りレートは、測定値の変化をどれだけ迅速かつ正確に観測できるかに直接影響するため、重要です。DMMにおいて高速読み取りレートが重要である主な理由は以下のとおりです。
デジタルマルチメータは電流(I)と電圧(V)を測定できます。両方の測定値があれば、DC電力の計算は電流(I)と電圧(V)の測定値を乗算するだけです。ほとんどのデジタルマルチメータは、両方を同時に測定する能力を妨げる内部アーキテクチャを持っています。しかし、いくつかの手法と適切な機器を使用すれば、ベンチトップDMMから良好なIとVの測定値を得ることができます。以下に、従うべきいくつかの手順を示します。
最新のデジタルマルチメータには、周波数または周期測定機能も搭載されています。この機能は通常、AC信号またはあらゆる種類の周期信号の周波数を測定します。一般的に、モーターの回転速度を測定し、測定された周波数は1分あたりの回転数(RPM)として表示されます。
その他のアプリケーションとしては、発振回路やオーディオ回路が適切に機能しているかを確認するなど、電子基板のトラブルシューティングがあります。設備や機械では、ポータブルDMMはAC主電源周波数、モーター、および可変周波数駆動回路のチェックに使用されます。