Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
クロックリカバリユニットは、データ信号からタイミングを抽出することで、高速光および電気測定の精度を向上させます。デバイスの高速信号完全性解析のジッタを低減し、品質を向上させるには、正確なクロック信号が必要です。IEEE 802.3 EthernetおよびOIF-CEI規格では、正確な測定を保証するために、コンプライアンス試験中に外部クロックリカバリが必要です。これらのデジタル通信デバイスのコンプライアンス試験を実施する予定がある場合は、これらのクロックリカバリユニットを選択してください。人気のある構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに固有の構成を構築してください。
非ゼロ復帰(NRZ)およびパルス振幅変調4レベル(PAM4)のデータレートで最大64 GBdの広範囲な高速信号において、タイミングエラーを最小限に抑え、より明確な可視性を得られます。
光/電気ソリューションは、電気クロックリカバリと増幅されたO/Eを統合し、光および電気の両方のアプリケーションをサポートします。
オプションのジッタスペクトラム解析は、低周波ジッタの大きさおよび分布に関する洞察を提供し、過剰なジッタの根本原因のトラブルシューティングに役立ちます。
正確なクロックリカバリ測定により、IEEE 802.3イーサネット、Fibre Channel、OIF-CEIなどの標準への準拠が保証されます。
Maximum data rate
64 GBd
Input type
Electrical only, Optical and electrical
Fiber mode
Single-mode and multimode, Single-mode
Modulation format
PAM4, NRZ
N1076B
N1076B 電気クロックリカバリは、125 MBd~64 GBdのNRZ/PAM4電気信号に対して、規格に準拠したクロックリカバリ機能を提供します。
N1077B
N1077B 光/電気クロックリカバリーは、マルチモードの光信号、125 MBd~最大64 GBdのPAM4/NRZ電気信号に対して、規格に準拠したクロックリカバリー機能を提供します。
内容
N1078A
N1078A 光/電気クロックリカバリーは、シングルモードの光信号、125 MBd~最大64 GBdのPAM4/NRZ電気信号に対して、規格に準拠したクロックリカバリー機能を提供します。
内容
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
クロックリカバリは、個別の組み込みクロックを含まないシリアルデータストリームからクロック信号を抽出する、高速デジタル信号テストにおける重要なプロセスです。このリカバリされたクロックにより、正確な信号タイミング解析、トリガ、およびジッタ測定が可能になり、これらはUSB、PCIe、イーサネットなどの高速インターフェースの性能を検証するために不可欠です。
多くの最新デジタル通信システムは、専用のクロック信号なしでデータを送信します。代わりに、受信機はデータストリーム内の遷移からタイミング情報を推測する必要があります。ここでクロックリカバリが重要になります。クロックリカバリは、信号を適切に解釈および分析するために必要なタイミングリファレンスを再構築します。
正確なクロックリカバリは、ジッタの最小化、信頼性の高い測定の実現、および業界標準への準拠維持のために不可欠です。USB、HDMI、その他の高速プロトコルをテストする場合でも、堅牢なクロックリカバリ機能は、効果的な電子設計検証に不可欠です。
多くの一般的なデジタル通信信号は、信号自体にクロック情報を含んでいません。受信機は信号を解釈するためにクロック信号を回復する必要があります。デバイスの検証およびコンプライアンス・テスト中に「理想的な受信機」として機能するオシロスコープは、信号を適切に解釈するために、内部または外部のいずれかの形式のクロック・リカバリを必要とすることがよくあります。一部のオシロスコープには内部クロック・リカバリ機能がありますが、多くのデジタル規格のコンプライアンス仕様ではテストのために外部クロック・リカバリが必要です。
開発者は、クロックリカバリソリューションが、テスト対象のデジタルデータ信号の要件、またはデバイスを検証しているデータ標準適合性仕様を満たしていることを確認する必要があります。留意すべき機能と属性をいくつか示します。