Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
プリシリコン検証からネットワークおよびAIデータセンター展開まで
ネットワーク・プロトコル・トラフィックをエミュレートしてインフラストラクチャの性能をテスト
ネットワークとセキュリティのパフォーマンスをテストするためにアプリケーショントラフィックをエミュレートします。
フルスタックネットワークおよびAIインフラストラクチャテストのためのハードウェアエミュレーション
キーサイトのレイヤー2~3プロトコルおよび負荷テスト・ソリューションは、ASIC開発時およびAIスケール・データセンターの設計・展開におけるネットワーキング技術の厳格な検証を可能にします。パフォーマンス、拡張性、柔軟性を考慮して設計された当社のL2~3エミュレーション・ツールは、物理、仮想、クラウド環境全体での早期設計検証、プロトコル適合性、および実世界トラフィック・エミュレーションをサポートします。IxNetwork、IxANVL、IxVerifyを含む当社のイーサネットおよびプロトコル・エミュレーション・ソフトウェア・パッケージは、お客様のネットワーク・インフラストラクチャが期待どおりに機能することを保証します。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、当社のプロトコルおよび負荷テスト・ポートフォリオをご覧ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのL4/L7アプリケーションおよびネットワークテストソリューションは、ネットワークインフラストラクチャ上でサービス パフォーマンス、耐障害性、ユーザーエクスペリエンスを検証するのに役立ちます。キーサイトIxLoad ファイアウォール、VPN、アプリケーションデリバリーコントローラ(ADC)IxLoad 負荷をかける大規模なステートフルトラフィックIxLoad 。キーサイトAIデータセンタービルダーは、特定のAIトレーニングモデルとパラメータを用いたテスト時にAIデータセンター環境の真のパフォーマンスを明らかにする、強化されたAIワークロードエミュレーションを提供します。 キーサイト Elastic Network Generator は、キーサイトハードウェアまたはコンテナ化されたソフトウェアエージェントに展開可能な複雑なエミュレートトラフィックシナリオを作成するための、オープンな業界標準 API を備えたソフトウェアエンジンを提供します。キーサイトIxChariot 、パケットロス、ジッター、遅延、MOS、ビデオ性能の KPI 測定機能を備えた軽量なエンドポイントベースのアプリケーションIxChariot 、SD-WAN およびワイヤレスネットワークのテストで広く使用されています。 完全なトポロジ検証には、Keysight Fabric Emulatorが詳細な制御でイーサネットネットワーク全体をシミュレートします。テスト環境、トラフィックプロファイル、検証目標に合致するツールを選択してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのプロトコルおよび負荷テスト用ハードウェアアクセラレータは、データセンターで使用される高速イーサネットネットワークの検証を可能にします。イーサネットビットエラー率と前方誤り訂正(FEC)の深い分析機能をベンチトップ ジェネレータからハイパースケールトラフィックジェネレータまで、これらのシステムは1GEから1.6Tのネットワーク速度におけるレイヤ1から7までの完全なテストをサポートします。 AIワークロードのエミュレーション、800GEおよび1.6T相互接続の検証、ネットワーク輻輳のエミュレーション、規格準拠の適合性テストを、すべてスケーラブルでラボ最適化されたハードウェアで実行可能です。必要なポート数、インターフェース速度、フォームファクター、プロトコルサポートに基づいてプラットフォームを選択してください。 固定機能アプライアンスからモジュラー システムまで、幅広いポートフォリオを調査し、イーサネット検証、人工知能/機械学習(AI/ML)ネットワーキング、大規模同期テストに最適なソリューションを見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのレイヤー2~3プロトコルおよび負荷テスト・ソリューションは、ASIC開発時およびAIスケール・データセンターの設計・展開におけるネットワーキング技術の厳格な検証を可能にします。パフォーマンス、拡張性、柔軟性を考慮して設計された当社のL2~3エミュレーション・ツールは、物理、仮想、クラウド環境全体での早期設計検証、プロトコル適合性、および実世界トラフィック・エミュレーションをサポートします。IxNetwork、IxANVL、IxVerifyを含む当社のイーサネットおよびプロトコル・エミュレーション・ソフトウェア・パッケージは、お客様のネットワーク・インフラストラクチャが期待どおりに機能することを保証します。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、当社のプロトコルおよび負荷テスト・ポートフォリオをご覧ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのL4/L7アプリケーションおよびネットワークテストソリューションは、ネットワークインフラストラクチャ上でサービス パフォーマンス、耐障害性、ユーザーエクスペリエンスを検証するのに役立ちます。キーサイトIxLoad ファイアウォール、VPN、アプリケーションデリバリーコントローラ(ADC)IxLoad 負荷をかける大規模なステートフルトラフィックIxLoad 。キーサイトAIデータセンタービルダーは、特定のAIトレーニングモデルとパラメータを用いたテスト時にAIデータセンター環境の真のパフォーマンスを明らかにする、強化されたAIワークロードエミュレーションを提供します。 キーサイト Elastic Network Generator は、キーサイトハードウェアまたはコンテナ化されたソフトウェアエージェントに展開可能な複雑なエミュレートトラフィックシナリオを作成するための、オープンな業界標準 API を備えたソフトウェアエンジンを提供します。キーサイトIxChariot 、パケットロス、ジッター、遅延、MOS、ビデオ性能の KPI 測定機能を備えた軽量なエンドポイントベースのアプリケーションIxChariot 、SD-WAN およびワイヤレスネットワークのテストで広く使用されています。 完全なトポロジ検証には、Keysight Fabric Emulatorが詳細な制御でイーサネットネットワーク全体をシミュレートします。テスト環境、トラフィックプロファイル、検証目標に合致するツールを選択してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのプロトコルおよび負荷テスト用ハードウェアアクセラレータは、データセンターで使用される高速イーサネットネットワークの検証を可能にします。イーサネットビットエラー率と前方誤り訂正(FEC)の深い分析機能をベンチトップ ジェネレータからハイパースケールトラフィックジェネレータまで、これらのシステムは1GEから1.6Tのネットワーク速度におけるレイヤ1から7までの完全なテストをサポートします。 AIワークロードのエミュレーション、800GEおよび1.6T相互接続の検証、ネットワーク輻輳のエミュレーション、規格準拠の適合性テストを、すべてスケーラブルでラボ最適化されたハードウェアで実行可能です。必要なポート数、インターフェース速度、フォームファクター、プロトコルサポートに基づいてプラットフォームを選択してください。 固定機能アプライアンスからモジュラー システムまで、幅広いポートフォリオを調査し、イーサネット検証、人工知能/機械学習(AI/ML)ネットワーキング、大規模同期テストに最適なソリューションを見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
KAI Data Center Builderは、実世界のAIワークロードをエミュレートし、システム内のあらゆるデータパスを大規模にテストします。あらゆるプロセッサ、インターコネクト、ネットワーク要素を介したAIデータフローを可視化し、パフォーマンスのボトルネックを特定します。
ビデオをご覧になり、KAI Data Center Builderがあらゆるプロセッサ、インターコネクト、ネットワークをエミュレートしてAIデータセンターのパフォーマンスを最大化する方法をご確認ください。
AIデータセンター
AIワークロードの現実的なネットワーク動作を再現します。
AIデータセンター
高速800GE / 1.6Tインターコネクトのスループットを最大化する
AIデータセンター
ジョブの完了時間を最適化し、AIのトレーニング時間を短縮する
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
イーサネットトラフィックのエミュレーションとは、現実的なイーサネットトラフィックを生成・分析し、本番環境に近い条件下でネットワークやデバイスの性能を検証することです。
ネットワークの検証において、これは極めて重要です。なぜなら、エンジニアは導入前に、遅延、スループット、パケットロス、および輻輳時の挙動について測定可能な結果を得る必要があるからです。これにより、クラウド、サービスプロバイダー、およびAIデータセンター環境におけるスイッチ、ルーター、ネットワークインターフェースカード、および半導体の検証が可能になります。キーサイトは、これらの高速ネットワーク検証ワークフローに、イーサネットトラフィックエミュレーションの専門知識を提供します。
イーサネットトラフィックエミュレーションは、生成されたトラフィックを用いて、ネットワーク機器やリンクを現実的な運用環境下でテストする一方、ネットワークシミュレーションは動作をモデル化し、プロトコルアナライザはトラフィックを受動的に監視します。
この違いは重要です。なぜなら、イーサネット・トラフィック・エミュレーションは、制御された負荷条件下で、レイテンシ、スループット、パケットロスといった実際のパフォーマンスを測定するからです。そのため、導入前にネットワークの挙動、スケーラビリティ、耐障害性を検証するのに役立ちます。キーサイトは、最新のネットワーク環境全体にわたる現実的な検証を実現するため、イーサネット・トラフィック・エミュレーションをサポートしています。
イーサネットトラフィックエミュレーションソリューションは、テストプラットフォームを、対象となるネットワークアーキテクチャ、トラフィックプロファイル、および検証目的に合わせて選定します。
主な要因としては、ポート速度、プロトコルの対応状況、導入モデル、および必要なスケールなどが挙げられます。実際には、代表的なネットワーク環境下で、遅延、スループット、パケットロスを検証するために、ソリューションは現実的なトラフィックを生成・分析できる必要があります。キーサイトは、AIデータセンターやネットワークテスト環境におけるこうした検証ニーズに対応するイーサネット・トラフィック・エミュレーション・ソリューションを提供しています。
イーサネットトラフィックエミュレータは、実際のネットワークの挙動をどの程度正確かつ効率的に再現できるかを規定する仕様によって定義される。
主な仕様には、ポート速度、スケール、プロトコル対応、自動化、および物理、仮想、クラウド環境にわたる導入の柔軟性などが含まれます。ネットワークの検証は、必要なトラフィック負荷下での遅延、スループット、パケットロス、再現性といった測定可能な結果に依存するため、これらの仕様は重要です。イーサネット・トラフィック・エミュレーション分野のリーダーとして、キーサイトはこうした高速検証要件に対応しています。
ステートレスなトラフィックエミュレーションは、セッションコンテキストを維持せずにパケットフローを生成するのに対し、ステートフルなトラフィックエミュレーションは、テスト中にプロトコルおよびアプリケーションの状態を維持します。
ステートレス・エミュレーションは、ラインレート転送およびスループット、レイテンシ、パケットロスに関するテストに対応しています。ステートフル・エミュレーションは、現実的なトラフィック環境下におけるアプリケーションの動作、セッション処理、プロトコル間の相互作用、および耐障害性を検証します。キーサイトは、AIデータセンターの検証向けに、これらのイーサネット・トラフィック・エミュレーション・モードをサポートしています。
イーサネットトラフィックのエミュレーションは、実際の運用環境を反映した制御されたトラフィックパターンを生成することで、ネットワークのパフォーマンス、スケーラビリティ、および耐障害性を検証します。
このプロセスでは通常、スループット、レイテンシ、パケットロス、輻輳時の応答、および負荷の増加やバースト条件下での動作を測定します。これにより、エンジニアは、クラウド、サービスプロバイダー、AIデータセンター環境への導入前に、スイッチ、ルーター、ネットワークインターフェースカード、および半導体デバイスの検証を行うことができます。キーサイトは、エンジニアがイーサネットトラフィックエミュレーションを活用し、クラウド、サービスプロバイダー、AIデータセンターのネットワーク全体において、導入前の検証を実施できるよう支援します。
イーサネットトラフィックエミュレータは、反復可能かつプログラム可能なトラフィックの生成と分析をサポートすることで、自動テストフレームワーク、CI/CDパイプライン、およびクラウド環境と連携します。
この統合により、チームは開発の早い段階で検証を実施し、回帰テストを自動化し、ビルドや環境をまたいでレイテンシ、スループット、パケットロスなどの結果を比較できるようになります。キーサイトは、AIデータセンターおよび自動化されたネットワーク検証ワークフロー向けに、物理環境、仮想環境、クラウド環境を横断したイーサネットトラフィックのエミュレーションをサポートしています。
イーサネットトラフィックのエミュレーションにおける課題としては、一般的に、トラフィックのリアリティ、規模、同期、および再現性が挙げられます。
これらの課題は、測定された遅延、スループット、パケット損失が実稼働環境を正確に反映しているかどうかに影響を及ぼします。特にAIデータセンターや高速ネットワーク環境においては、その影響が顕著です。こうした課題は通常、ラインレートでのトラフィック生成、現実的なプロトコルおよび負荷パターン、同期化されたテストのオーケストレーション、そしてスケーラブルなテスト環境によって解決されます。キーサイトは、現実性、同期性、再現性が重要な大規模イーサネットネットワークにおいて、こうした検証ワークフローをサポートしています。