Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは4つのパフォーマンスグレードのオシロスコープを提供しています — Essential、Advanced、Expert、Pro。これらのいずれでも、機能と性能に基づいて構成を拡張できます。
汎用解析から最先端の研究まで対応
コンパクトな形状にベンチトップ機能を搭載し、ラックスペースを節約
キーサイトのInfiniiVisionおよびInfiniiumオシロスコープは、4つの性能グレードにわたり8つの機能クラスで提供されます。最も手頃な価格のエントリーモデルであるEssentialは、XR1、XR2、または XR3の3クラスから構成可能で、日常的な測定の幅広い範囲に対応します。 AdvancedにはXR4およびXR5-classが含まれ、周波数範囲とサンプリングレートを拡張します。ExpertにはXR6-classが含まれ、自動テスト機能を備えた6GHz帯域幅を実現します。ProにはXR8およびXR9-classが含まれ、最高性能の研究レベル機能を提供します。研究所に最適なパフォーマンスグレードとクラスを見つけるための包括的なオシロスコープリソースライブラリが利用可能です。
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidthキーサイトのモジュラーオシロスコープ 、コンパクトで柔軟なフォームファクターにベンチトップ の性能をオシロスコープ 、貴重なラックスペースの節約を実現します。当社の Essential および Advanced オシロスコープ 、高密度PXIeモジュールオシロスコープ 実現します。
200 MHzから1 GHzまでの3つのモデルがあり、お客様のアプリケーションに最適なモジュラーオシロスコープをお選びいただけます。選択にお困りの場合は、以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのInfiniiVisionおよびInfiniiumオシロスコープは、4つの性能グレードにわたり8つの機能クラスで提供されます。最も手頃な価格のエントリーモデルであるEssentialは、XR1、XR2、または XR3の3クラスから構成可能で、日常的な測定の幅広い範囲に対応します。 AdvancedにはXR4およびXR5-classが含まれ、周波数範囲とサンプリングレートを拡張します。ExpertにはXR6-classが含まれ、自動テスト機能を備えた6GHz帯域幅を実現します。ProにはXR8およびXR9-classが含まれ、最高性能の研究レベル機能を提供します。研究所に最適なパフォーマンスグレードとクラスを見つけるための包括的なオシロスコープリソースライブラリが利用可能です。
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidthキーサイトのモジュラーオシロスコープ 、コンパクトで柔軟なフォームファクターにベンチトップ の性能をオシロスコープ 、貴重なラックスペースの節約を実現します。当社の Essential および Advanced オシロスコープ 、高密度PXIeモジュールオシロスコープ 実現します。
200 MHzから1 GHzまでの3つのモデルがあり、お客様のアプリケーションに最適なモジュラーオシロスコープをお選びいただけます。選択にお困りの場合は、以下のリソースをご覧ください。
新しいマルチコア、12ビットオシロスコープにより、最大33 GHzまでのデジタル検証を加速します。新しいソフトウェアプラットフォームを基盤とするXR8オシロスコープは、複数の処理コアを活用することで、より高速な解析と応答を実現します。超低ノイズと高ENOBを実現するように設計されたカスタムフロントエンドASICにより、複雑な信号挙動に対する即座の洞察を可能にします。
XR8オシロスコープは、シグナルインテグリティおよびジッタ解析、デバッグおよび可視化ツール、USB、DDR、DisplayPortなどのトランスミッタ・コンプライアンス・アプリケーションを含む、次世代の検証およびコンプライアンス・ソフトウェアをサポートします。性能を損なうことなくベンチスペースを節約できる、小型、軽量、高電力効率の設計で、より高速でクリアな信号解析を実現します。
民生用電子機器
オシロスコープとプロトコル解析ソフトウェアを使用して、微小信号や稀なグリッチをデバッグし、解決します。
自動車
最新規格に準拠し、自動車用Ethernet設計の物理層をデバッグできます。
有線通信
PCI-SIG®仕様に準拠するため、PCIe® 6.0トランスミッタの相互運用性とコンプライアンスをテストします。
無線通信
さまざまな標準準拠波形を使用して、5Gワイヤレス通信システムをテストします。
有線通信
100Gb/秒イーサネット電気トランスミッタの相互運用性を評価します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
オシロスコープは、電気信号を時間軸上の電圧として測定・可視化するために使用される電子計測器です。エンジニアは、電子システムの設計、試験、およびデバッグを行う際、オシロスコープを用いて波形の形状、振幅、周波数、タイミング、および信号の完全性を確認します。
キーサイト社が設計したような最新のデジタルオシロスコープは、アナログ信号をデジタルデータに変換することで、高精度な測定、高度なトリガ機能、そして詳細な信号解析を可能にします。
テストエンジニアや開発者は、研究開発、検証、品質保証、ならびに電子システム、回路基板、集積回路のトラブルシューティングやデバッグにおいて、オシロスコープを使用して電気信号を表示・可視化・解析します。オシロスコープは、高速デジタル電子回路、光通信、RF、パワーエレクトロニクス、自動車、航空宇宙・防衛分野など、幅広いアプリケーションや技術領域において、あらゆる業界で重要な役割を果たしています。
オシロスコープは、電気信号の挙動を観測、解析、または記録するための極めて重要なテスト機器です。電子実験室における具体的な用途としては、電圧波形の測定、電子信号の解析、不要なノイズやクロストークの検出、電源システムにおける有害な過渡現象の評価などが挙げられます。
高速信号解析においては、オシロスコープはアイ・ダイアグラムを表示・測定することで、アイ開口(アイ高さ・アイ幅)などを用いた信号品質(シグナル・インテグリティ)の評価を可能にします。
ミックスドシグナル・オシロスコープは、測定したデジタル信号の論理状態やタイミングを可視化することで、デジタル回路のデバッグを支援します。さらに、高性能オシロスコープは、送信機評価のための理想的な基準受信器のエミュレーション、光電変換トランシーバを用いた光ファイバ信号の測定、RF信号の解析などにも活用できます。
このように高い汎用性を備えるオシロスコープは、用途に応じてさまざまな性能レベルやソフトウェア機能を備えています。電子機器の開発、トラブルシューティング、解析において、オシロスコープは不可欠なツールです。
オシロスコープを選定する際には、帯域幅、チャンネル数、サンプリングレート、メモリ容量、ディスプレイサイズなど、考慮すべき仕様がいくつかあります。これらのパラメータによって、オシロスコープが実際の信号の挙動をどれだけ正確に捕捉し、表示できるかが決まります。以下に、ご自身のニーズに合ったオシロスコープを選ぶ際に評価すべき最も重要なポイントを挙げます:
オシロスコープの帯域幅とは何ですか?
帯域幅は、オシロスコープが正確に再現できる周波数範囲を決定します。帯域幅が高いほど、より高い周波数信号を表示できます。そのため、用途に必要な帯域幅を考慮することが重要です。たとえば、高速デジタル信号を扱う場合は、過渡的な信号の細部まで正確に捉えるために、高帯域幅のオシロスコープが必要になります。一方、基本的なトラブルシューティングや時間領域解析が目的であれば、より低い帯域幅でも十分な場合があります。
チャネル数とは?
オシロスコープのチャネル数とは、同時に測定できる入力信号の数を指し、各チャネルはアナログまたはデジタルのいずれかの入力に専用です。アナログチャネルは、連続的なリアルタイム信号を捕捉して表示し、通常、正弦波のようなアナログ信号の電圧変動を波形として示します。一方、デジタルチャネルは、デジタル回路における離散的なバイナリ信号(0または1)を観測し、正確なタイミングとロジック解析のために段階的に処理および表示することで、ロジック信号、パルス、データパターンの解析に役立ちます。一般的なオシロスコープは2、4、またはそれ以上のアナログチャネルを持つ場合があり、特にミックスドシグナルオシロスコープでは、通常、最大16以上のデジタルチャネルを提供します。より多くのチャネルを持つことで、複数の信号を同時に観測でき、複雑なシステムを解析し、異なる信号タイプ間の相互作用を検出する能力が向上します。
サンプルレートとは?
オシロスコープのサンプルレートは、1秒あたりに取得されるサンプル数です。サンプルレートが高いほど、信号分解能が高くなります。ナイキストの定理によれば、エイリアシングなしでサンプリングするには、測定しようとしている信号の最高周波数の少なくとも2倍以上のサンプルレートが必要です。実際には、高速信号を捕捉するために、帯域幅の少なくとも3~5倍のサンプルレートが推奨されます。このため、サンプルレートを設定する際には、分解能と速度のバランスを見つけることが理想的です。一部の信号の詳細は低いサンプルレートで正確に捕捉できますが、他の信号は正しく表現するために高いレートが必要となる場合があります。例えば、高速エッジレートのデジタル回路をテストしている場合、すべての詳細を正確に捕捉するには、高いサンプルレートのスコープを使用する必要があります。一方、ゆっくりと変化する信号を観測している場合は、低いサンプルレートでも対応できます。
メモリ長とは何ですか?
メモリ深度とは、オシロスコープが保存および表示できるデータ量です。メモリが深いほど、高分解能で捕捉できる信号データの時間範囲が長くなります。これは重要です。なぜなら、メモリが浅いスコープでは数秒分のデータしか保存できず、何が起こっているのかを正確に把握するには不十分な場合があるからです。しかし、深いメモリを持つスコープは、数時間、あるいは数日分のデータを捕捉でき、関心のある特定の信号部分を高分解能でズームインして表示できます。より深いメモリを持つことは、時々しか発生しない間欠的な問題を追跡しようとしている場合に役立ちます。浅いメモリではそのイベントをまったく捕捉できない可能性がありますが、深いメモリではスクロールバックして、イベントの前後で何が起こったかを詳しく確認できます。
ディスプレイサイズはどれくらいですか?
ディスプレイサイズはユーザー体験や測定精度に影響を与え、リアルタイム解析を助けるため、考慮すべき重要な要素です。特に高周波信号、多チャンネル信号解析、詳細な波形解釈においては、より大きな表示サイズが重要です。例えば、大きな表示は波形の詳細の明瞭さを向上させるため、間欠的な問題をより容易に発見し、故障や異常が発生した正確な瞬間を特定できます。
オシロスコープは電気信号を測定し、それを視覚的な波形に変換して、縦軸に電圧、横軸に時間を表示した画面に表示します。これにより、技術者は信号が時間とともにどのように変化するかを観察し、電子回路における波形の挙動を評価することができます。
入力信号はまず、減衰、増幅、および整形回路を通過します。デジタルオシロスコープでは、その後、信号はA/Dコンバータ(ADC)によってデジタルサンプルに変換され、メモリに保存されます。本装置はこれらのサンプルを用いて波形を再構成し、画面上に表示します。トリガシステムは、繰り返し発生する信号を安定化させたり、特定のイベントを捕捉したりするのに役立ち、これにより技術者は回路内のグリッチ、ノイズ、またはタイミングの異常を分析することができます。
オシロスコープは、取得した波形から幅広い電気的測定を行うことができます。一般的な測定項目には、電圧振幅、周波数、周期、立ち上がり時間、立ち下がり時間、パルス幅、デューティ比、信号間の位相差、およびジッタなどのタイミング変動などがあります。
最新のデジタルオシロスコープは、自動測定機能に加え、波形挙動、シグナルインテグリティ、タイミング関係に関するより高度な解析機能も備えています。エンジニアはこれらの機能を活用して、回路性能の評価、チャネル間の信号比較、および高速設計上の課題の調査を行っています。キーサイトのオシロスコープは、汎用的なデバッグから高度な電子機器試験アプリケーションに至るまで、幅広い用途に対応する測定・解析ツールを提供します。
適切なオシロスコープを選ぶには、まず、用途に必要な信号、インターフェース、測定要件に機器が適合しているかを確認することから始めます。エンジニアは通常、観測すべき波形の挙動に基づいて、帯域幅、サンプリングレート、チャンネル数、メモリ容量、トリガ機能、およびソフトウェア解析機能を評価します。
組み込み設計においては、エンジニアはミックスドシグナル・チャネル、シリアルプロトコルのデコード、およびトリガー機能を優先する場合があります。パワーエレクトロニクス分野では、高電圧プロービング、絶縁測定、および電力解析に重点を置くことがあります。高速デジタル設計においては、シグナルインテグリティ、ノイズフロア、タイミング精度、および大容量メモリが最も重要となる場合が多くあります。キーサイトのオシロスコープは、汎用的なデバッグから高度な検証やコンプライアンス試験に至るまで、こうしたあらゆるユースケースで活用されています。
帯域幅とサンプリングレートは、オシロスコープが信号の内容をどの程度正確に捉えられるかを決定します。オシロスコープの帯域幅とは、その機器が許容できる精度で測定可能な周波数範囲を指し、通常は−3 dB点で規定されます。サンプリングレートとは、アナログ信号をデジタルデータに変換する際に、1秒間に取得されるサンプル数を指します。
正確な測定を行うため、エンジニアは、観測が必要な最高周波数成分や信号の詳細に基づいてオシロスコープの帯域幅を選択します。高速なエッジレート、過渡応答の詳細、および高速デジタル信号の観測には、通常、より広い帯域幅を持つオシロスコープが必要ですが、基本的なトラブルシューティングや低速な時間領域解析であれば、より狭い帯域幅でも十分である場合があります。 エイリアシングを回避するには、サンプリングレートが十分に高くなければなりません。理論上の最低値は信号の最高周波数の2倍ですが、実際には、波形の詳細、エッジの遷移、およびタイミングの精度を維持するために、エンジニアはオシロスコープの帯域幅の少なくとも3倍から5倍のサンプリングレートを使用することがよくあります。
デジタルオシロスコープ、アナログオシロスコープ、およびミックスドシグナルオシロスコープは、信号の取得、表示、および解析の方法が異なります。アナログオシロスコープは、連続的な電圧増幅を用いて信号を直接表示し、従来はCRTディスプレイを採用していましたが、デジタルオシロスコープは信号をデジタルデータに変換して表示、保存、および解析を行います。ミックスドシグナルオシロスコープは、アナログ測定チャネルとデジタル入力を組み合わせることで、波形と論理信号の両方を解析します。
アナログオシロスコープは波形をリアルタイムで表示できますが、波形の保存や解析機能には限界があります。 デジタルオシロスコープは、波形の保存、自動測定、プロトコルデコード、およびより高度な信号解析に対応しており、そのため現代の電子機器の試験や設計において広く利用されています。ミックスドシグナルオシロスコープは、組み込みシステムや混合ドメインシステムにおいて、アナログ波形とデジタルロジック信号を関連付けることを可能にし、デジタルオシロスコープの機能を拡張します。キーサイトは、さまざまな測定ニーズに対応するため、デジタルストレージオシロスコープ、ミックスドシグナルオシロスコープ、モジュラーオシロスコープ、およびサンプリングオシロスコープを提供しています。
オシロスコープを使用して信号を測定し、トラブルシューティングを行うには、まず適切なプローブを選択し、電圧および時間の設定を調整し、安定したトリガーを設定した上で、振幅、周波数、立ち上がり時間、タイミング、ノイズ、歪み、あるいはプロトコルの動作といった波形特性を確認することから始めます。
エンジニアは、オーバーシュート、リンギング、ジッタ、タイミング違反、間欠的な故障、電源レールの不安定、通信エラーなどの問題を調査する際、オシロスコープを活用しています。一般的な手順としては、プローブを接続して補償を行い、波形を鮮明に表示できるよう設定を調整し、適切なトリガ条件を選択した上で、測定、カーソル、演算機能、またはプロトコルデコードを適用して、問題の原因を特定します。 キーサイトのオシロスコープは、設計検証、デバッグ、およびテストで使用される標準的なエンジニアリング測定機能と高度な解析ツールにより、このワークフローをサポートします。