データシート
VisionSym — Visualization System Simulator概要
VisionSymは、複雑な光学設計の外観評価を試作レスで実現します。物理ベースのフォトリアリスティックシミュレーションを提供し、定性的・定量的評価を可能にします。さらに最新GPU技術による高速レンダリングで、設計から解析までを劇的に効率化します。
主な特長
· 高精度な仮想プロトタイプで製品開発を高速化
· LucidShape CAA V5との連携による信頼性の高い光学モデル構築
· インタラクティブなカメラ操作と照明シミュレーション
· Advanced Analysisで輝度・色・均一性を定量評価
· NVIDIA GPUによる高速レンダリング
こんな方におすすめ
· 自動車用照明機器などの光学設計に携わる方
· 試作コストを削減し、開発スピードを向上させたい方
何をお探しですか?