何をお探しですか?
キーサイトの新しいネットワークベンチマークソリューションにより、モバイル通信事業者は複数の4Gおよび5Gネットワークにわたる体験品質(QoE)を検証できるようになります
単一のドライブテストで一連の測定を完全に実行できるスケーラブルなソリューション
SANTA ROSA, Calif. June 15, 2021
世界を接続しセキュアにするイノベーションの加速を支援する高度な設計・検証ソリューションを提供する主要なテクノロジー企業であるKeysight Technologies, Inc.(NYSE: KEYS)は、複数の5Gニューラジオ(NR)および4G LTEネットワークにわたるエンドユーザーの体感品質(QoE)をモバイル事業者が検証できるようにする新しいNemoネットワークベンチマークソリューション(NBM)を発表しました。
Global mobile Suppliers Associationによると、商用5Gを展開するモバイル事業者の数は過去1年間で2倍以上に増加しています。大規模な展開が継続する中、モバイル事業者や規制当局は、競合他社のネットワークと比較して自社ネットワークがどのように機能しているかを把握するため、ベンチマーク活動を強化するでしょう。キーサイトは、モバイル事業者、規制当局、サービス受託者がコスト効率良くワイヤレスネットワークのベンチマークを実施できるようにする、完全にスケーラブルなソリューションを発売しました。
最新のセルラー技術とフラッグシップデバイスをサポートするキーサイトのNemoネットワークベンチマークソリューションは、包括的、信頼性が高く、迅速な測定機能を提供し、ユーザーは以下のことが可能になります:
- 大規模なキャンペーンでも、1回のドライブテストで一連の測定データを確実に取得できます。
- モジュラーアーキテクチャの採用と最大48台のモバイルデバイスのサポートにより、増大する測定ニーズに合わせてコスト効率よく資本支出を増強できます。
- データ、音声、ストリーミングサービス、およびInstagram、Netflix、YouTubeなどのオーバー・ザ・トップ(OTT)アプリケーションを提供する複数のネットワークのパフォーマンス、アクセシビリティ、インテグリティを迅速にベンチマークします。
- 測定データを収集・分析し、主要パフォーマンス指標(KPI)やネットワーク・パフォーマンス・スコア(NPS)を捉えたレポートを作成することで、QoEやQoSの問題を効果的に特定できます。
KeysightのNemo Network Benchmarking Solutionは、頑丈なケースとモジュラー型のマウントアクセサリを、KeysightのNemo Outdoor、Nemo Active Testing Application(NATA)、Nemo Diagnostic Modules(NDM)、Nemo Intelligent Device Interface(NIDI)と組み合わせています。Nemo Cloudを使用すると、Nemo Network Benchmarking Solutionで取得した測定値をリアルタイムでリモートコントロールできます。Nemo Network Benchmarking SolutionをNemo Cloudおよびドライブテスト後処理ソフトウェアであるNemo Analyzeと組み合わせることで、測定結果のアップロードからアナリティクスに至るまで、エンドツーエンドの自動データ処理環境を構築できます。
Nemo Network Benchmarking Solutionは、サイトの受け入れ、展開、最適化、検証から、屋内および屋外のネットワークベンチマークに至るまで、モバイルネットワークのパフォーマンスと品質をネットワークライフサイクル全体にわたってテストするための、Keysightの幅広いソリューションポートフォリオの一部です。
詳細については、以下をご覧ください:https://youtu.be/J2kovhQ_Euc
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイトは、世界を接続し、セキュアにするためのイノベーションの加速を支援する高度な設計および検証ソリューションを提供しています。スピードと精度に対するキーサイトのこだわりは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、自動ソフトウェアテスト、製造解析、ならびにエンタープライズ、サービスプロバイダー、クラウド環境におけるネットワーク性能の最適化と可視化といった開発ライフサイクル全体を通じて、将来のテクノロジー製品をより早く市場に投入するための、ソフトウェア主導のインサイトおよびアナリティクスにも及んでいます。当社の顧客は、世界中の通信および産業エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、一般電子機器市場にわたっています。キーサイトの2020年度の売上高は42億ドルでした。キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)の詳細については、www.keysight.comをご覧ください。
# # #
キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。
キーサイトの連絡先:
Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com