キーサイトは、Intel Foundryの最新プロセス向け電磁界設計ソフトウェアを認定しました。

設計チームは、Intel 14AおよびIntel 18A-Pでの初回シリコン成功への実証済みのパスを得られます。

SANTA ROSA, Calif.July 27, 2026

Keysight Technologies, Inc.(NYSE: KEYS)は本日、インテルの14Aおよび18A-Pプロセス技術に向けて、Keysight EDA Advanced Design System(ADS)の一部であるRFPro電磁界(EM)設計ソフトウェアの認証を取得したことを発表しました。この認証により、高周波集積回路(RFIC)およびミックスドシグナル設計者は、チップが生産に移行する前に、電磁界シミュレーションがインテル ファウンドリの最新製造プロセスを正確に反映しているという確信を得ることができます。

半導体メーカーが高度なプロセス技術を次々と導入する中、設計チームは、高額な設計ミスを回避しながら開発期間を短縮するというプレッシャーにさらされています。認証済みのシミュレーションソフトウェアを使用することで、エンジニアは製造開始前にパフォーマンスの問題を特定して解決できるようになり、開発リスクの軽減、高額なチップの再設計の回避、市場投入までの期間短縮につながります。

テープアウト後に初めて表面化するEM挙動と回路挙動の不一致は、高額な再スピンを意味するため、設計作業を開始する前にノード上でシミュレーションツールを検証する必要があります。インテル ファウンドリがインテル18Aから18A-P、そして新しいトランジスタおよび電力供給アーキテクチャであるRibbonFET 2とPowerDirectを導入するインテル14Aへとロードマップを進める中、キーサイトの認証は開発チームにその道筋を提供します。

この認証は、インテル18AやEMIB-T先端パッケージング技術のサポートなど、インテル ファウンドリとの継続的な協力関係に基づくものです。これらの機能を組み合わせることで、AIや高性能計算からモバイルデバイスに至るまで、複数のインテルプロセス世代にわたって一貫した設計フローをお客様に提供します。

インテル コーポレーション、ファウンドリ・サービス担当シニア・バイスプレジデント兼ジェネラル・マネージャーであるShawn Hanは、次のように述べています: 「お客様が差別化されたソリューションを通じて次世代の要求に応えようとする中、インテル ファウンドリは、当社の高度なプロセスおよびパッケージング技術における予測可能な実行がお客様のイノベーションを加速させると確信しています。キーサイトのようなエコシステムパートナーと密に協力してワールドクラスのソリューションを認証することにより、お客様が電力、性能、効率の目標を達成し、より迅速に市場に投入できるという確信を深めていただいています。」 

キーサイト、デザインエンジニアリングソフトウェア担当シニア・バイスプレジデントであるNiels Fachéは、次のように述べています: 「設計チームは、新しいプロセスノードが成熟するまでシミュレーション結果を信頼せずに待つことはできません。この認証により、エンジニアはインテル ファウンドリの最新技術いち早く採用し、初回の試作から確実にシリコンを成功させることができます。」

リソース 

キーサイト・テクノロジーについて

キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、世界で最も複雑なエンジニアリング課題に挑む企業にとって不可欠な技術パートナーです。設計、エミュレーション、テストにおける先進的なソリューションを製品ライフサイクル全体にわたり提供し、イノベーションの加速、リスクの低減、市場投入までの期間の短縮を支援しています。AIインフラ、通信、産業用オートメーション、航空宇宙・防衛、自動車、半導体、幅広いエレクトロニクス分野のお客様は、キーサイトのソリューションを活用してバーチャル設計と実機検証をつなぎ、開発の早い段階から確かな意思決定を実現しています。詳細は www.keysight.com をご覧ください。