Keysight zertifiziert Software für elektromagnetisches Design für die neuesten Prozesse von Intel Foundry
Designteams erhalten mit Intel 14A und Intel 18A-P einen bewährten Weg zum erfolgreichen Silizium-Erstdurchgang.
SANTA ROSA, Calif.July 27, 2026
Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) gab heute die Zertifizierung seiner elektromagnetischen (EM) Designsoftware RFPro bekannt, die Teil der Keysight EDA-Suite ist. Advanced Das Design System (ADS) für die Intel 14A- und Intel 18A-P-Prozesstechnologien gibt Entwicklern von Hochfrequenz-ICs (RFICs) und Mixed-Signal-Schaltungen die Gewissheit, dass ihre elektromagnetischen Simulationen die neuesten Fertigungsprozesse von Intel Foundry präzise widerspiegeln, bevor die Chips in Produktion gehen.
Mit der Einführung immer fortschrittlicherer Prozesstechnologien durch Halbleiterhersteller steigt der Druck auf die Entwicklungsteams, die Entwicklungszyklen zu verkürzen und gleichzeitig kostspielige Designfehler zu vermeiden. Zertifizierte Simulationssoftware ermöglicht es Ingenieuren, Leistungsprobleme vor Produktionsbeginn zu erkennen und zu beheben. Dies trägt dazu bei, das Entwicklungsrisiko zu reduzieren, teure Chip-Neuentwicklungen zu vermeiden und die Markteinführungszeit zu verkürzen.
Eine Diskrepanz zwischen EM- und Schaltungsverhalten, die erst nach der Fertigung auftritt, erfordert eine kostspielige Nachbearbeitung. Daher müssen Simulationswerkzeuge vor Beginn der Designarbeit auf einem Knoten validiert werden. Die Zertifizierung von Keysight bietet Teams diesen Weg, während Intel Foundry seine Roadmap von Intel 18A auf 18A-P und Intel 14A umsetzt. Letzteres führt RibbonFET 2 und PowerDirect ein, die neuen Transistor- und Stromversorgungsarchitekturen.
Diese Zertifizierung baut auf der kontinuierlichen Zusammenarbeit von Keysight mit Intel Foundry auf, einschließlich der Unterstützung für die fortschrittliche Packaging-Technologie Intel 18A und EMIB-T . Gemeinsam bieten diese Funktionen Kunden konsistente Designabläufe über mehrere Intel-Prozessgenerationen hinweg und unterstützen Anwendungen von KI und High-Performance-Computing bis hin zu mobilen Geräten.
Shawn Han, Senior Vice President und General Manager Foundry Services bei Intel Corporation, erklärte: „Da unsere Kunden bestrebt sind, die Anforderungen der nächsten Generation durch differenzierte Lösungen zu erfüllen, ist Intel Foundry überzeugt, dass die planbare Umsetzung unserer fortschrittlichen Prozess- und Packaging-Technologien ihre Innovationen beschleunigen wird. Durch die enge Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern wie Keysight zur Zertifizierung erstklassiger Lösungen geben wir unseren Kunden mehr Sicherheit, dass sie ihre Ziele in Bezug auf Leistung, Performance und Effizienz erreichen und ihre Produkte schneller auf den Markt bringen können.“
Niels Faché, Senior Vice President, Keysight Design Engineering Software, sagte: „Entwicklungsteams können nicht warten, bis ein neuer Prozessknoten ausgereift ist, bevor sie ihren Simulationsergebnissen vertrauen. Diese Zertifizierung bedeutet, dass Ingenieure die neuesten Technologien von Intel Foundry frühzeitig einsetzen und das Silizium gleich beim ersten Mal korrekt herstellen können.“
Ressourcen
- Webseite: Keysight RFPro – Technischer Überblick
- Webseite: Keysight Advanced Design System
- Webseite: Intel Foundry Halbleiterfertigungsprozesstechnik