Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト P8800S UeSIMは、UEエミュレーションを使用して、地上ネットワークおよび非地上ネットワークにおけるエンドツーエンドの無線アクセスネットワーク性能を評価します。
Test types
Stack, NAS / core emulation, UE traffic / application layer, Beamform testing, E2E MU-MIMO
Sub system simulated
RF front end, L1 physical layer (PHY), L2 MAC / RLC, L3 protocol
Interfaces supported
RF (conducted or OTA), eCPRI, CPRI, Ethernet, I/Q streaming, PXIe backplane
Programming interfaces
REST API, SCPI, Python
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのUeSIM UEエミュレーションソリューションを使用することで、IPトラフィック負荷を生成し、実際の音声およびデータセッションを運用する数千の同時接続デバイスで実行されるアプリケーションをシミュレートすることにより、エンドツーエンドの無線アクセスネットワーク(RAN)検証を加速します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。