Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
UeSIM UE 에뮬레이션 RAN 솔루션을 사용하면 사용자가 무선 및 O-RAN 프런트홀 인터페이스를 통해 실제 네트워크 트래픽을 에뮬레이션하여 종합적인 RAN 성능을 검증할 수 있습니다.
Test types
Stack, NAS / core emulation, UE traffic / application layer, Beamform testing, E2E MU-MIMO
Sub system simulated
RF front end, L1 physical layer (PHY), L2 MAC / RLC, L3 protocol
Interfaces supported
RF (conducted or OTA), eCPRI, CPRI, Ethernet, I/Q streaming, PXIe backplane
Programming interfaces
REST API, SCPI, Python
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
인프라 벤더, 칩셋 공급자 및 이동통신 사업자는 무선 및 O-RAN 프론트홀 인터페이스 모두에서 실제 네트워크 트래픽을 에뮬레이션하는 방식으로 RuSIM UE 에뮬레이션 솔루션을 사용하여 종합적인 RAN(Radio Access Network) 성능을 검증할 수 있습니다. 완벽하게 확장 가능한 키사이트의 시스템은 IP 트래픽 부하를 생성하고 실제 음성 및 데이터 세션이 진행되고 있는 수천 개의 디바이스에서 동시에 실행되는 애플리케이션을 시뮬레이션하여 종합적인 다중 표준 네트워크 검증을 가속화하도록 설계되었습니다. 전체 주파수 범위에서 전도성 및 실시간 테스트를 지원하며 실험실의 프로토콜 및 부하 테스트에서 현장 테스트, 시범 운영, 배포에 이르는 실제 시나리오도 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.