Expert 用電源装置

複雑な高速生産テスト向けのハイパワー

キーサイト Expert ATE電源は2つのクラスで提供されます。NS1-classにはDP5700シリーズが、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。これらは、複雑なシステムを安全にテストするために必要な精度、速度、および強化されたプログラマビリティを提供します。Expertシリーズのアーキテクチャは、高速なダイナミック応答、精密な制御、および効率的なエネルギー回収を実現し、動的負荷テストを必要とする要求の厳しいATE環境向けに最適化されています。一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。

高速コマンド処理

高速コマンド処理により実現される高精度な電圧および電流制御は、高速スイッチング回路を備えた高速電子デバイスの迅速なテストに最適です。 

動的電力配分

DUTの要件に基づいて出力を動的に調整し、過負荷を防ぎながら最適な電力供給を保証します。

デジタルI/O統合

内蔵のデジタルI/Oポートにより、自動テストコントローラと直接統合でき、オシロスコープやファンクションジェネレータなどの他のラボ機器との同期が可能です。

並列および直列動作

複数のユニットを組み合わせることで192 kWまで拡張可能で、より大規模な高出力システムのテストを可能にします。 

製品画像
  • Maximum power

    1500 W ~ 12000 W

  • Maximum voltage per output

    20 V ~ 800 V

  • Maximum current per output

    8:00 AM ~ 240 A

  • Noise and ripple

    9 mVpp ~ 2400 mVpp

  • Regenerative power

    Varies

  • Measurement accuracy

    9 mV ~ 480 mV

  • Output response time

    3 ms ~ 30 ms

人気の構成

製品を構成する
NS1-class ATEシステムDC電源、1 kWの画像
NS1-class ATEシステムDC電源、1 kW
モデル
N6952A
最大電力
1000 W
出力あたりの最大電圧
40 V
出力あたりの最大電流
25 A
ノイズとリップル
9 mVpp
回生電力
なし
測定確度
18 mV
出力応答時間
3 ms
NS1-class ATEシステムDC電源、2 kWの画像
NS1-class ATEシステムDC電源、2 kW
モデル
N6972A
最大電力
2000 W
出力あたりの最大電圧
40 V
出力あたりの最大電流
50 A
ノイズとリップル
9 mVpp
回生電力
なし
測定確度
18 mV
出力応答時間
3 ms
NS4-class ATEシステムDC電源、回生型の画像
NS4-class ATEシステムDC電源、回生型
モデル
RP5943A
最大電力
12000 W
出力あたりの最大電圧
80 V
出力あたりの最大電流
240 A
ノイズとリップル
200 mVpp
回生電力
はい
測定確度
48 mV
出力応答時間
15 ms

よくあるご質問