Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
EV – EVSE 充電通信インタフェーステスターは、EVおよびEVSE通信コントローラ(EVCCおよびSECC)のコンポーネントレベルのテスト用に設計されています。
Applications
Charging communication test
Maximum power
N/A
Supported standards
CCS, NACS
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
電気自動車(EV)および電気自動車用充電設備(EVSE)の充電通信の包括的なテストにより、プロトコル適合性、エラー検出、セキュリティ、およびシステム全体の信頼性に関連する課題を解決します。キーサイトSL1550A EV - EVSE 充電通信インタフェーステスター(Comテスター)は、電気自動車通信コントローラ(EVCC)および供給機器通信コントローラ(SECC)のエミュレーションを可能にし、開発、適合性、製造、およびHardware-in-the-Loop(HiL)統合テストを可能にすることで、テストシナリオにおける汎用性を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。