Como reduzir a complexidade do laboratório de malha de data center

Emulador de tecido
+ Emulador de tecido

Reduzir a complexidade do laboratório de tecidos

Para reduzir a complexidade dos laboratórios de infraestrutura de data center, é necessário encontrar uma maneira de modelar o comportamento da topologia em múltiplas camadas sem precisar montar todos os switches físicos, servidores e links utilizados no ambiente de destino. O teste define as camadas da topologia lógica, a sobre-assinatura, a comutação de Camada 2 ou Camada 3, o encaminhamento por múltiplos caminhos de custo igual (ECMP), as velocidades das portas e os pontos de conexão dos terminais.

O fluxo de trabalho utiliza um modelo de malha programável para analisar cenários de topologia e condições de tráfego. Os engenheiros podem reatribuir servidores ou dispositivos conectados a diferentes locais da topologia, comparar padrões de utilização e realizar experimentos repetidos por meio de uma interface de programação de aplicativos (API) ou de um pipeline de integração contínua (CI).

Solução para reduzir a complexidade do laboratório de tecidos

Para reduzir a complexidade do laboratório de rede, é necessário um modelo de topologia programável capaz de reproduzir o comportamento realista de encaminhamento de um data center sem exigir uma configuração física completa em escala de rack. O Fabric Emulator pode emular topologias de rede Clos de duas ou três camadas, suportar comportamentos de Camada 2 ou Camada 3, configurar a supersubscrição, aplicar ECMP em múltiplos estágios e expor uma interface de programação de aplicativos gRPC (Google Remote Procedure Call). Os engenheiros podem realizar experimentos de topologia repetíveis, mantendo os servidores e dispositivos externos conectados fisicamente apenas uma vez.

Veja o diagrama de blocos da solução para reduzir a complexidade da infraestrutura de rede

Como reduzir a complexidade do Fabri Lab no data center

Conheça os produtos da nossa solução para reduzir a complexidade do laboratório têxtil

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para reduzir a complexidade do laboratório de tecidos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?