Wie man die Komplexität des Data Center Fabric Labs reduziert

Stoffemulator
+ Fabric Emulator

Reduzierung der Komplexität des Textillabors

Um die Komplexität von Data-Center-Fabric-Laboren zu reduzieren, ist eine Methode erforderlich, um das Verhalten mehrstufiger Topologien zu modellieren, ohne jeden einzelnen physischen Switch, Server und jede Verbindung der Zielumgebung nachbilden zu müssen. Der Test definiert logische Topologieebenen, Überbelegung, Layer-2- oder Layer-3-Switching, ECMP-Weiterleitung (Equal-Cost Multipath), Portgeschwindigkeiten und Endpunkt-Anschlusspunkte.

Der Workflow nutzt ein programmierbares Fabric-Modell, um Topologie-Szenarien und Verkehrsbedingungen zu durchlaufen. Ingenieure können verbundene Server oder Appliances verschiedenen Topologie-Standorten neu zuweisen, Auslastungsmuster vergleichen und wiederholte Experimente über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) oder eine Continuous-Integration-Pipeline (CI) durchführen.

Lösung zur Reduzierung der Komplexität von Textillaboren

Um die Komplexität von Fabric-Laboren zu reduzieren, ist ein programmierbares Topologiemodell erforderlich, das realistische Weiterleitungsverhalten in Rechenzentren ohne vollständige physische Rack-Konfiguration reproduzieren kann. Fabric Emulator emuliert zwei- oder dreistufige Clos-Netzwerktopologien, unterstützt Layer-2- und Layer-3-Verhalten, konfiguriert Oversubscription, wendet mehrstufiges ECMP an und stellt eine gRPC-Programmierschnittstelle (Google Remote Procedure Call) bereit. Ingenieure können so wiederholbare Topologieexperimente durchführen, während externe Server und Appliances nur einmal physisch verbunden werden müssen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Reduzierung der Komplexität von Textillaboren

Wie man die Komplexität von FabLabs in Rechenzentren reduziert

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Reduzierung der Komplexität von Textillaboren

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Reduzierung der Komplexität von Textillaboren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?