Netzwerk Traffic Generator
+ Netzwerk Traffic Generator

Testen Sie MACsec unter realistischer Netzlast mit bis zu 800GE

Das Testen und Benchmarking von MACsec-Implementierungen (Media Access Control Security) auf Layer 2 unter realistischen Netzlasten erfordert eine Mischung aus verschlüsseltem Datenverkehr bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Konnektivität mit kontinuierlicher Leitungsrate. Diese realistische Mischung von Daten besteht aus kleinen und großen Paketen über Protokolle der Steuerungsebene wie OSPF, ISIS und BGP. Auch Nicht-MACsec-Verkehr kann in diesem Mix enthalten sein. Die regelmäßige Schlüsselaktualisierung mit kleinen Frame-Größen, wenn der Datenverkehr bereits mit einer 100-prozentigen Leitungsrate fließt, ist ein besonders anspruchsvolles Szenario, das getestet werden muss.

In einer typischen Testtopologie dienen zwei Ports an einem Netzwerk-Traffic-Generator als emulierte MACsec-Geräte, wobei ein Prüfling (DUT) zwischen den Ports angeschlossen ist. Ingenieure können dann die MACsec-Testzenarien ausführen, die die Verwendung verschiedener Typen unterstützter Schlüssel, Control-Plane-Protokolle, Skalierbarkeit in großen Topologien, eine Mischung aus MACsec- und Nicht-MACsec-Traffic, Vulnerability- und negative Testfälle umfassen. Das Ergebnis dieser Arbeit ist dann ein validiertes Hardware-Design, eine Software-Stack-Implementierung und eine Systemintegration für die vollständige Abdeckung von MACsec-Funktionen für Hochgeschwindigkeits-Designs bis zu 800GE.

MACsec Layer 2 Testlösung

Das Testen von MACsec erfordert einen dedizierten Netzwerkverkehrsgenerator und das DUT. Der Netzwerkverkehrsgenerator und die Software von Keysight bieten eine vollständige Testplattform mit Verschlüsselung unter realistischen Verkehrsmischungen in Cloud- und Rechenzentrums-Workloads. Die Tests gewährleisten die Servicekontinuität während der Schlüsselrotation und die Stabilität unter verschiedenen negativen Bedingungen bei Geschwindigkeiten von bis zu 800GE. Darüber hinaus bietet Keysight auch eine softwarebasierte Lösung mit wesentlichen Funktionen zur Unterstützung der MACsec-Validierung in Branchen, in denen niedrigere Ethernet-Geschwindigkeiten verwendet werden.

Demo der MACsec-Testlösung ansehen

Entdecken Sie die Produkte in unserer MACsec-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?