Generador de tráfico de red
+ Generador de tráfico de red

Pruebe MACsec con cargas de red realistas de hasta 800GE

Las pruebas y evaluaciones comparativas de las implementaciones de Media Access Control Security (MACsec) Layer 2 con cargas de red realistas requieren el uso de una combinación de cargas de trabajo de tráfico con cifrado, al tiempo que se garantiza el mantenimiento de una conectividad de velocidad de línea continua. Esta mezcla realista de datos se compone de paquetes pequeños y grandes a través de protocolos de plano de control como OSPF, ISIS y BGP. También puede haber tráfico no-MACsec en la mezcla. La actualización periódica de claves con tamaños de trama pequeños cuando el tráfico ya fluye a una velocidad de línea del 100% es un escenario especialmente difícil que requiere pruebas.

En una topología de prueba típica, dos puertos de un generador de tráfico de red sirven como dispositivos MACsec emulados con un dispositivo bajo prueba (DUT) conectado entre los puertos. A continuación, los ingenieros pueden ejecutar los escenarios de prueba MACSec, que incluyen el uso de diferentes tipos de claves compatibles, protocolos de plano de control, escalabilidad en topologías de gran tamaño, mezcla de tráfico MACsec y no MACsec, vulnerabilidad y casos de prueba negativos. El resultado de este trabajo es un diseño de hardware validado, la implementación de la pila de software y la integración del sistema para la cobertura completa de las funciones MACsec en diseños de alta velocidad de hasta 800GE.

Solución de pruebas MACsec de capa 2

Las pruebas de MACsec requieren un generador de tráfico de red dedicado y el DUT. El generador de tráfico de red y el software de Keysight proporcionan una plataforma de pruebas completa con cifrado bajo mezclas de tráfico realistas en cargas de trabajo de nube y centros de datos. Las pruebas garantizan la continuidad del servicio durante la rotación de claves, y la estabilidad bajo diversas condiciones negativas a velocidades de hasta 800GE. Además, Keysight también proporciona una solución basada en software con capacidad esencial para ayudar a la validación MACsec en industrias donde se utilizan velocidades ethernet más bajas.

Ver demostración de la solución de prueba MACsec

Explore los productos de nuestra solución de pruebas MACsec

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?