Cómo reducir la complejidad de la red del centro de datos

Emulador de tejido
+ Emulador de Fabric

Reducir la complejidad de los entornos de pruebas de redes

Para reducir la complejidad de los laboratorios de infraestructura de centros de datos, es necesario disponer de un método que permita modelar el comportamiento de las topologías de varios niveles sin tener que montar todos los conmutadores físicos, servidores y enlaces que se utilizan en el entorno de destino. La prueba define los niveles de la topología lógica, la sobresuscripción, la conmutación de capa 2 o capa 3, el reenvío por múltiples rutas de igual coste (ECMP), las velocidades de los puertos y los puntos de conexión de los terminales.

El flujo de trabajo utiliza un modelo de estructura programable para analizar diferentes escenarios de topología y condiciones de tráfico. Los ingenieros pueden reasignar los servidores o dispositivos conectados a distintas ubicaciones de la topología, comparar patrones de utilización y realizar experimentos repetidos a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API) o un proceso de integración continua (CI).

Solución para reducir la complejidad de los laboratorios de redes

Para reducir la complejidad de los laboratorios de red es necesario contar con un modelo de topología programable capaz de reproducir el comportamiento real de reenvío de un centro de datos sin necesidad de una configuración física completa a escala de rack. Fabric Emulator puede emular topologías de red Clos de dos o tres niveles, admite el comportamiento de capa 2 o capa 3, permite configurar la sobresuscripción, aplica ECMP multietapa y expone una interfaz de programación de aplicaciones gRPC (Google Remote Procedure Call). Los ingenieros pueden realizar experimentos de topología repetibles sin necesidad de volver a conectar físicamente los servidores y dispositivos externos.

Consulte el diagrama de bloques de la solución para reducir la complejidad de la estructura de la red

Cómo reducir la complejidad de los Fabri Labs en los centros de datos

Descubre los productos de nuestra solución para reducir la complejidad de los tejidos en el laboratorio

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para reducir la complejidad del laboratorio de Fabric

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?