Como medir a corrente de escuro de um fotodiodo

Femto/Picoamperímetros e Eletrometros
+ Femtoamperímetros , picoamperímetros e eletrômetros

Medir a corrente escura em polarização reversa

O teste requer um fotodiodo montado em um suporte fechado, de modo que nenhuma luz atinja o dispositivo durante a medição. Uma tensão de polarização reversa é aplicada ao cátodo do fotodiodo, enquanto a corrente resultante é medida na entrada do amperímetro. A configuração de medição deve permitir a varredura de tensão e a aquisição de corrente em toda a faixa de baixa corrente prevista.

Para um teste representativo de fotodiodos de silício, varra a tensão de polarização reversa de 10 mV a 5 V, utilizando 500 pontos e uma faixa de corrente fixa de 20 pA. Utilize um atraso de medição de 1 s e um período de medição de 1,2 s, de modo que os transientes de fuga e de absorção dielétrica possam se estabilizar antes de cada leitura. Exiba o resultado da relação corrente-tensão em um gráfico X-Y logarítmico para uma análise rápida.

Solução para medição da corrente escura de fotodiodos

O teste requer uma varredura da tensão de polarização reversa enquanto a corrente do fotodiodo é medida de forma síncrona. O Eletrômetro / Medidor de Alta Resistência da Keysight combina a fonte de tensão e o amperímetro em um único instrumento, permitindo que a tensão de polarização reversa seja varrida enquanto a corrente é captada em cada ponto. Para a configuração de exemplo, a medição utiliza uma faixa fixa de 20 pA, 500 pontos de varredura de 10 mV a 5 V e um atraso de medição de 1 s com um período de 1,2 s. O instrumento oferece a Visualização Gráfica com escala logarítmica nos eixos X e Y para examinar a curva corrente-tensão, e a medição pode ser iniciada no painel frontal ou remotamente por meio de comandos SCPI.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição da corrente escura do fotodiodo

Como medir a corrente de escuro de um fotodiodo

Conheça os produtos da nossa solução para medição de corrente escura em fotodiodos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?