Wie man den Dunkelstrom einer Fotodiode misst

Femto-/Pikoamperemeter und Elektrometer
+ Femto-/Pikoamperemeter und Elektrometer

Dunkelstrommessung bei umgekehrter Vorspannung

Für den Test wird eine in einer geschlossenen Vorrichtung montierte Fotodiode benötigt, sodass während der Messung kein Licht auf das Bauteil gelangt. An die Kathode der Fotodiode wird eine Sperrspannung angelegt, während der resultierende Strom am Eingang des Amperemeters gemessen wird. Der Messaufbau muss einen Spannungsdurchlauf und eine Strommessung über den erwarteten niedrigen Strombereich ermöglichen.

Für einen repräsentativen Test einer Silizium-Fotodiode wird die Sperrspannung mit 500 Messpunkten und einem festen Strombereich von 20 pA von 10 mV bis 5 V variiert. Um Leckströme und dielektrische Absorptionstransienten vor jeder Messung auszugleichen, wird eine Messverzögerung von 1 s und eine Messperiode von 1,2 s verwendet. Die Strom-Spannungs-Kennlinie wird zur schnellen Auswertung in einem logarithmischen XY-Diagramm dargestellt.

Lösung zur Messung des Dunkelstroms von Fotodioden

Für den Test wird ein Durchlauf der Sperrspannung bei gleichzeitiger Messung des Fotodiodenstroms benötigt. Das Keysight Elektrometer/Hochohmmeter vereint Spannungsquelle und Amperemeter in einem Gerät und ermöglicht so den Durchlauf der Sperrspannung bei gleichzeitiger Strommessung an jedem Messpunkt. Im Beispielaufbau werden ein fester Messbereich von 20 pA, 500 Messpunkte von 10 mV bis 5 V und eine Messverzögerung von 1 s bei einer Periodendauer von 1,2 s verwendet. Das Gerät bietet eine grafische Darstellung mit logarithmischer Skalierung der X- und Y-Achse zur Analyse der Strom-Spannungs-Kennlinie. Die Messung kann über das Bedienfeld oder per Fernzugriff über SCPI-Befehle gestartet werden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung des Dunkelstroms einer Fotodiode

Wie man den Dunkelstrom einer Fotodiode misst

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Messung des Dunkelstroms von Fotodioden.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?