So führen Sie On-Wafer-ID-VD-Tests durch

Parameteranalysator
+ Parameteranalysator

Messung der Id-Vd-Kennlinien von MOSFETs

Die Id-Vd-Messung auf einem Wafer erfordert kontrollierte Drain-Source-Spannungsänderungen bei gleichzeitiger schrittweiser Änderung der Gate-Spannung, um das Stromverhalten eines Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistors (MOSFET) zu beobachten. Der Messaufbau umfasst Source-Measure-Units zur präzisen Spannungsversorgung und Strommessung sowie Anschlüsse für eine Messstation, um auf das zu prüfende Bauelement auf Wafer-Ebene zuzugreifen.

Die Charakterisierung umfasst die Konfiguration des Kanal-Mappings, die Definition der Spannungssweep-Bedingungen und die Durchführung automatisierter Messungen zur Erfassung der Id-Vd-Kennlinien. Die resultierenden Daten werden analysiert, um den Sperrbereich, den linearen Bereich und den Sättigungsbereich zu identifizieren und wichtige Gerätecharakteristika für die Modellierung und Validierung zu extrahieren. Genaue Ergebnisse hängen von einer korrekten Bias-Konfiguration, stabilen Messbedingungen und einer synchronisierten Messsteuerung ab.

On-Wafer Id-Vd Testlösung

Die Durchführung von Id-Vd-Tests auf Wafern erfordert die präzise Steuerung von Spannungssweeps und genaue Strommessungen an Halbleiterbauelementen. Diese Lösung integriert einen Halbleiterbauelementanalysator mit der EasyEXPERT-Software und bietet so eine vollständige parametrische Testumgebung. Sie ermöglicht automatisierte Id-Vd-Sweeps über mehrere Gate-Spannungen, die Echtzeitvisualisierung von Messdaten und die Identifizierung der Betriebsbereiche von MOSFETs. Das System unterstützt die Integration in Probestationen für den Zugriff auf Wafer-Ebene und vereinfacht die Einrichtung durch geführte Messsequenzen und vorkonfigurierte Testbibliotheken. Dieser Ansatz gewährleistet reproduzierbare Messungen, eine effiziente Testdurchführung und zuverlässige Daten für die Bauelementcharakterisierung und -modellierung.

Entdecken Sie Produkte in unserer On-Wafer-IDVD-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?