Como realizar testes Id-Vd no wafer

Analisador de parâmetros
+ Analisador de parâmetros

Medir as características Id-Vd do MOSFET

O teste Id–Vd no wafer requer a aplicação de varreduras controladas de tensão dreno-fonte, enquanto se altera gradualmente a tensão de porta, para observar a resposta de corrente em um transistor de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico (MOSFET). A configuração de medição inclui unidades de medição de fonte configuradas para fornecimento preciso de tensão e medição de corrente, juntamente com conexões de estação de sonda para acessar o dispositivo em teste no nível do wafer.

O processo de caracterização envolve a configuração do mapeamento de canais, a definição das condições de varredura de tensão e a execução de medições automatizadas para capturar as curvas Id–Vd. Os dados resultantes são analisados para identificar as regiões de corte, linearidade e saturação, bem como para extrair as principais características do dispositivo para fins de modelagem e validação. A precisão dos resultados depende da configuração adequada da polarização, de condições estáveis de sondagem e do controle sincronizado das medições.

Solução para teste Id-Vd em wafer

A realização de testes Id–Vd no wafer exige um controle preciso das varreduras de tensão e uma medição exata da corrente nos dispositivos semicondutores. Esta solução integra um analisador de dispositivos semicondutores com o software EasyEXPERT para oferecer um ambiente completo de testes paramétricos. Ela permite varreduras Id–Vd automatizadas em várias tensões de porta, visualização em tempo real dos dados de medição e identificação das regiões de operação do MOSFET. O sistema suporta a integração com estações de sonda para acesso no nível do wafer e simplifica a configuração por meio de sequências de medição guiadas e bibliotecas de teste pré-configuradas. Essa abordagem garante medições repetíveis, execução eficiente de testes e dados confiáveis para a caracterização e modelagem de dispositivos.

Conheça os produtos da nossa solução de teste Id-Vd em wafer

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?