Como simular condições de sombreamento parcial

Simuladores de painéis fotovoltaicos
+ Simuladores de painéis fotovoltaicos

Simulação de cenários realistas de proteção solar

O sombreamento parcial em sistemas fotovoltaicos (PV) representa um desafio significativo para os engenheiros responsáveis pela validação do desempenho dos inversores solares e dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT). Instalações solares reais frequentemente enfrentam irradiância não uniforme devido a nuvens, detritos ou incompatibilidade entre painéis, resultando em um comportamento complexo da curva I-V com múltiplos máximos locais. Reproduzir com precisão essas condições em um ambiente de teste controlado é fundamental para os testes de inversores fotovoltaicos, a simulação de arranjos solares e para garantir uma operação robusta do MPPT sob condições dinâmicas de sombreamento.

Um simulador de painéis fotovoltaicos permite a emulação precisa de perfis de sombreamento parcial, gerando curvas I-V programáveis que refletem as variações reais de irradiância em cadeias ou módulos. Isso permite que os engenheiros realizem testes MPPT repetíveis, avaliem a resposta do inversor a condições solares que mudam rapidamente e validem a eficiência do sistema. Ao utilizar técnicas avançadas de simulação fotovoltaica, os engenheiros podem otimizar os algoritmos dos inversores, reduzir falhas em campo e acelerar os fluxos de trabalho de validação para sistemas de energia solar conectados à rede e autônomos.

Solução para simulação fotovoltaica com sombreamento parcial

Essa solução permite a emulação precisa de condições de sombreamento parcial por meio da simulação programável de painéis fotovoltaicos. Os engenheiros podem gerar curvas I-V complexas com múltiplos picos para reproduzir cenários reais de incompatibilidade de irradiância. Isso possibilita testes abrangentes de MPPT, validação de inversores e otimização de sistemas de energia solar. A abordagem melhora a repetibilidade dos testes, reduz a dependência de testes em campo e acelera o desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos de alta eficiência.

Diagrama de blocos da solução de simulação fotovoltaica com sombreamento parcial

Como simular condições de sombreamento parcial

Conheça os produtos da nossa solução de simulação fotovoltaica com sombreamento parcial

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?