Wie man Teilschattierungszustände simuliert

Photovoltaik-Anlagensimulatoren
+ Photovoltaik-Anlagensimulatoren

Simulation realistischer Sonnenschutzszenarien

Teilverschattung in Photovoltaikanlagen stellt eine erhebliche Herausforderung für Ingenieure dar, die die Leistung von Solarwechselrichtern und MPPT-Algorithmen (Maximum Power Point Tracking) validieren. In der Praxis kommt es in Solaranlagen häufig zu ungleichmäßiger Bestrahlung aufgrund von Wolken, Verschmutzungen oder Modulabweichungen. Dies führt zu einem komplexen Verlauf der Strom-Spannungs-Kennlinie mit mehreren lokalen Maxima. Die präzise Nachbildung dieser Bedingungen in einer kontrollierten Testumgebung ist entscheidend für die Prüfung von Photovoltaik-Wechselrichtern, die Simulation von Solaranlagen und die Gewährleistung eines robusten MPPT-Betriebs unter dynamischen Verschattungsbedingungen.

Ein Photovoltaik-Array-Simulator ermöglicht die präzise Simulation von Teilverschattungsprofilen durch die Generierung programmierbarer Strom-Spannungs-Kennlinien, die reale Einstrahlungsschwankungen zwischen den Strings oder Modulen abbilden. Dies erlaubt es Ingenieuren, wiederholbare MPPT-Tests durchzuführen, das Verhalten des Wechselrichters bei schnell wechselnden Sonneneinstrahlungsbedingungen zu bewerten und die Systemeffizienz zu validieren. Durch die Nutzung fortschrittlicher PV-Simulationstechniken können Ingenieure Wechselrichteralgorithmen optimieren, Feldausfälle reduzieren und Validierungsprozesse für netzgekoppelte und netzunabhängige Solarenergiesysteme beschleunigen.

PV-Simulationslösung bei Teilverschattung

Diese Lösung ermöglicht die präzise Emulation von Teilverschattungsbedingungen mithilfe einer programmierbaren Photovoltaik-Array-Simulation. Ingenieure können komplexe I-V-Kurven mit mehreren Peaks generieren, um reale Einstrahlungs-Mismatch-Szenarien nachzubilden. Dies unterstützt umfassende MPPT-Tests, die Validierung von Wechselrichtern und die Optimierung von Solareffizienzsystemen. Der Ansatz verbessert die Testherabsetzbarkeit (Testwiederholbarkeit), reduziert die Abhängigkeit von Feldtests und beschleunigt die Entwicklung hocheffizienter Photovoltaiksysteme.

Blockdiagramm der PV-Simulationslösung bei Teilverschattung

Wie man Teilschattierungszustände simuliert

Entdecken Sie Produkte für unsere PV-Simulationslösung mit Teilverschattung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die PV-Simulation bei Teilverschattung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?