Como depurar sinais do barramento LIN com um osciloscópio

Osciloscópio de mesa essencial
+ Osciloscópio de bancada essencial

Monitorar e decodificar a comunicação do barramento LIN

O LIN é um barramento serial automotivo de sinal para terra, do tipo single-ended, comumente utilizado para conectar sensores, interruptores, atuadores e outros componentes eletrônicos da carroceria às unidades de controle eletrônico (ECUs). Como esses dispositivos costumam se comunicar por meio de redes ponto a ponto relativamente simples, os engenheiros precisam verificar tanto a integridade do sinal da camada física quanto a precisão das mensagens transmitidas durante a operação normal. A depuração da comunicação no barramento LIN requer a captura da forma de onda analógica enquanto se decodifica a atividade do protocolo, de modo que o tempo das mensagens, as transições de sinal e o comportamento da comunicação possam ser avaliados em conjunto. Isso possibilita investigar problemas de comunicação sem separar a análise do protocolo das medições da camada física.

A realização do teste requer um osciloscópio conectado ao sinal LIN por meio de uma sonda passiva padrão de alta impedância referenciada ao terra. Os engenheiros configuram o osciloscópio para acionar em eventos LIN selecionados, decodificam o tráfego capturado em informações de protocolo legíveis e exibem as mensagens decodificadas juntamente com a forma de onda analógica correspondente. A exibição correlacionada no tempo permite que os engenheiros comparem o tempo das mensagens, observem as características elétricas associadas a quadros individuais e investiguem se um comportamento inesperado na comunicação está relacionado ao sinal da camada física subjacente. A visualização conjunta da atividade do protocolo e do comportamento da forma de onda ajuda a simplificar a depuração do barramento LIN, ao mesmo tempo em que proporciona uma compreensão mais clara de como os eventos de comunicação se relacionam com o desempenho elétrico da rede.

Solução de depuração do barramento LIN

A depuração da comunicação do barramento LIN requer uma configuração de medição capaz de monitorar a atividade do barramento em modo single-ended, ao mesmo tempo em que decodifica as mensagens do protocolo e as correlaciona com a forma de onda da camada física subjacente. Um osciloscópio de bancada da série Essential captura o sinal LIN e oferece acionamento e decodificação no nível do protocolo, permitindo que os engenheiros observem o tráfego de mensagens à medida que a comunicação ocorre no barramento. Uma sonda passiva padrão de alta impedância 10:1 fornece a conexão do sinal ao terra necessária para adquirir a forma de onda LIN de extremidade única sem sobrecarregar significativamente o circuito. O osciloscópio exibe quadros LIN decodificados juntamente com a forma de onda analógica capturada, permitindo que os engenheiros comparem o tempo das mensagens, inspecionem o comportamento do sinal elétrico e verifiquem se a comunicação está ocorrendo conforme o esperado. Ao combinar a decodificação de protocolo com a análise de forma de onda correlacionada no tempo, a configuração de medição oferece uma visão unificada da atividade do barramento LIN, ajudando os engenheiros a solucionar problemas de comunicação e avaliar o desempenho da camada física sem separar a análise de protocolo da análise de sinal.

Veja a demonstração da depuração de barramentos seriais automotivos

Conheça os produtos da nossa solução de depuração para barramento LIN

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?