Como caracterizar conjuntos de centros de vacância de nitrogênio

Sistema de controle quântico
+ Sistema de Controle Quântico

Caracterizar a dinâmica de spin do centro de vacância de nitrogênio

Os pesquisadores utilizam conjuntos de centros de vacância de nitrogênio (NV) para sensoriamento quântico, magnetometria e pesquisas em informação quântica. Normalmente, eles iniciam a caracterização dos centros de vacância de nitrogênio por meio da aquisição de um espectro de Ressonância Magnética Detectada Opticamente (ODMR). Nessa medição, um laser verde excita o conjunto de NVs enquanto um sinal de micro-ondas varre uma faixa de frequências, e um fotodetector e um digitalizador medem as variações na fluorescência. O espectro de ODMR resultante revela as frequências de ressonância de spin necessárias para as medições subsequentes de dinâmica de spin e coerência.

Após identificar as ressonâncias, os pesquisadores utilizam sequências sincronizadas de pulsos de laser e micro-ondas para medir o relaxamento longitudinal (T₁), as oscilações de Rabi, as franjas de Ramsey, as sequências de eco de spin e outras métricas de coerência. Esses experimentos exigem uma coordenação precisa entre o controle de micro-ondas, a excitação óptica e a leitura de fluorescência, ao mesmo tempo em que se variam os parâmetros experimentais. Medições mais avançadas, incluindo experimentos de Rabi 2D e sequências de desacoplamento dinâmico, incorporam varreduras multidimensionais de parâmetros e padrões de pulsos personalizados que suprimem o ruído ambiental e avaliam a coerência de spin sob diferentes condições.

Solução para caracterização de centros de vacância de nitrogênio

A caracterização de conjuntos de centros de vacância de nitrogênio (NV) requer excitação óptica sincronizada, controle de micro-ondas e leitura de fluorescência durante a aquisição do espectro ODMR, oscilações de Rabi, franjas de Ramsey, eco de spin e outras medições baseadas em pulsos. O Sistema de Controle Quântico da Keysight combina geração de formas de onda arbitrárias de micro-ondas e banda base, digitalização, sincronização entre múltiplos módulos, acionamento e software de controle de experimentos em uma única plataforma. Sua biblioteca de experimentos oferece suporte a espectros ODMR de onda contínua e pulsados, relaxamento T₁, oscilações de Rabi, franjas de Ramsey, eco de spin e sequências CPMG, experimentos de Rabi 2D e protocolos de desacoplamento dinâmico. O fluxo de trabalho ajuda os pesquisadores a coordenar a geração de pulsos, varreduras de parâmetros e aquisição de fluorescência para realizar a caracterização repetível de centros de vacância de nitrogênio e acelerar o desenvolvimento de experimentos quânticos.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização do centro de vacância de nitrogênio

Como caracterizar conjuntos de centros de vacância de nitrogênio

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de centros de vacância de nitrogênio

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?