Como caracterizar os tempos de coerência dos qubits

Sistema de controle quântico
+ Sistema de Controle Quântico

Medir a coerência do qubit ao longo do tempo

A caracterização da coerência do qubit requer controle preciso, sequenciamento repetível de pulsos, sincronização de tempo e leitura confiável do estado do qubit em uma faixa controlada de atrasos. Em uma medição de relaxamento T₁, um pulso de controle calibrado leva o qubit de seu estado fundamental para seu estado excitado. O sistema então aguarda um intervalo selecionado antes de medir o estado do qubit. A repetição dessa sequência com atrasos progressivamente maiores revela como a população do estado excitado decai ao longo do tempo. Os pesquisadores calculam a média das medições repetidas em cada atraso e ajustam o decaimento resultante para estimar o tempo de relaxamento T₁. Amplitude de pulso consistente, temporização precisa e discriminação confiável entre os estados medidos são essenciais para um resultado confiável. Essa medição ajuda a revelar a perda de energia no qubit e fornece uma linha de base para avaliar o desempenho do dispositivo, alterações na calibração e condições operacionais.

Uma medição de Ramsey investiga a coerência de fase por meio de dois pulsos de controle sensíveis à fase, separados por um intervalo variável de evolução livre. O primeiro pulso prepara uma superposição, permitindo que o qubit acumule fase à medida que evolui; o segundo converte essa diferença de fase em uma variação mensurável na probabilidade do estado do qubit. A variação do intervalo produz franjas de Ramsey, cujo envelope decrescente fornece o tempo de coerência comumente chamado de T₂*. Os pesquisadores repetem e calculam a média da sequência em cada atraso antes de ajustar as oscilações e comparar os resultados ao longo do tempo. Sinais estáveis de controle e leitura, sincronização precisa e calibração cuidadosa ajudam a garantir que o decaimento observado reflita o comportamento do qubit. Erros de temporização, desvio de calibração, ruído de leitura e relação sinal-ruído limitada podem, de outra forma, obscurecer as franjas ou tornar difícil a interpretação do desfasamento aparente de T₂ para o dispositivo testado.

Solução para caracterização da coerência de qubits

Meça o tempo de coerência do qubit por meio de experimentos de relaxamento T₁ e de medição de Ramsey, que variam o intervalo entre os pulsos de controle e a leitura do estado. Em um experimento T₁, o sistema de controle quântico excita o qubit, aguarda um atraso programado e mede como o estado excitado decai. O Sistema de Controle Quântico da Keysight coordena a geração de sinais, o sequenciamento programável de pulsos, a sincronização de tempos e a aquisição, de modo que cada atraso seja executado de forma consistente. Em um experimento de Ramsey, dois pulsos controlados em fase envolvem um período de evolução variável, produzindo franjas cujo desvanecimento revela o comportamento de desfasamento T₂, normalmente relatado como T₂*. Os pesquisadores repetem as sequências para calcular a média, adquirem medições do estado do qubit e visualizam os dados ao longo de uma varredura de atrasos. A análise e o ajuste ajudam a extrair os tempos de relaxamento e de coerência de Ramsey, comparar medições e acompanhar mudanças no desempenho do dispositivo à medida que as condições variam ao longo do tempo. O controle e a leitura integrados permitem a caracterização repetível da coerência, ao mesmo tempo em que reduzem inconsistências de temporização e ajudam a distinguir o comportamento do qubit do ruído de medição.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização da coerência de qubits

Diagrama de blocos da solução para caracterização da coerência de qubits

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização da coerência de qubits

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?