Wie man Stickstoff-Fehlstellen-Zentren-Ensembles charakterisiert

Quantum Control System
+ Quantenkontrollsystem

Charakterisierung der Spindynamik von Stickstoff-Fehlstellen-Zentren

Forscher nutzen Stickstoff-Fehlstellen-Zentren (NV-Zentren) für Quantensensorik, Magnetometrie und Quanteninformationsforschung. Die Charakterisierung von NV-Zentren beginnt typischerweise mit der Aufnahme eines optisch detektierten Magnetresonanzspektrums (ODMR-Spektrum). Bei dieser Messung regt ein grüner Laser das NV-Zentren-Ensemble an, während ein Mikrowellensignal einen Frequenzbereich durchläuft. Ein Fotodetektor und ein Digitalisierer messen die Fluoreszenzänderungen. Das resultierende ODMR-Spektrum liefert die Spinresonanzfrequenzen, die für nachfolgende Messungen der Spindynamik und -kohärenz benötigt werden.

Nach der Identifizierung der Resonanzen nutzen Forscher synchronisierte Laser- und Mikrowellenpulssequenzen, um die longitudinale Relaxation (T₁), Rabi-Oszillationen, Ramsey-Interferenzen, Spinecho-Sequenzen und weitere Kohärenzparameter zu messen. Diese Experimente erfordern eine präzise Koordination von Mikrowellensteuerung, optischer Anregung und Fluoreszenzmessung bei gleichzeitiger Variation der experimentellen Parameter. Weiterführende Messungen, darunter 2D-Rabi-Experimente und dynamische Entkopplungssequenzen, umfassen mehrdimensionale Parameterdurchläufe und maßgeschneiderte Pulsmuster, die Umgebungsrauschen unterdrücken und die Spinkohärenz unter verschiedenen Bedingungen bewerten.

Lösung zur Charakterisierung von Stickstoff-Fehlstellen-Zentren

Die Charakterisierung von Stickstoff-Fehlstellen-Zentren (NV-Zentren) erfordert synchronisierte optische Anregung, Mikrowellensteuerung und Fluoreszenzmessung während der ODMR-Spektrenaufnahme, Rabi-Oszillationen, Ramsey-Interferenzen, Spinecho-Spektroskopie und anderer pulsbasierter Messungen. Das Keysight Quantum Control System vereint Mikrowellen- und Basisband-Signalgenerierung beliebiger Wellenformen, Digitalisierung, Multi-Modul-Synchronisation, Triggerung und Experimentsteuerungssoftware auf einer einzigen Plattform. Die Experimentbibliothek unterstützt kontinuierliche und gepulste ODMR-Spektren, T₁-Relaxation, Rabi-Oszillationen, Ramsey-Interferenzen, Spinecho- und CPMG-Sequenzen, 2D-Rabi-Experimente und dynamische Entkopplungsprotokolle. Der Workflow unterstützt Forschende bei der Koordination von Pulsgenerierung, Parameter-Sweeps und Fluoreszenzmessung, um reproduzierbare Charakterisierungen von Stickstoff-Fehlstellen-Zentren durchzuführen und die Entwicklung von Quantenexperimenten zu beschleunigen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Charakterisierung von Stickstoff-Fehlstellen-Zentren

Wie man Stickstoff-Fehlstellen-Zentren-Ensembles charakterisiert

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Charakterisierung von Stickstoff-Fehlstellenzentren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?