Como caracterizar dispositivos até 250 GHz

Analisador de autodescarga
+ Analisador de autodescarga

Ampliar a caracterização da banda larga até 250 GHz

As medições com analisadores de rede vetoriais de banda larga utilizam um sistema de teste calibrado para capturar parâmetros de dispersão nas faixas de frequências de micro-ondas, ondas milimétricas e sub-terahertz. Os engenheiros conectam o dispositivo em teste a uma interface de medição coaxial de banda larga e selecionam a faixa de frequência, as portas, as condições de estímulo e o método de calibração. Dependendo da configuração do analisador de rede, a medição pode começar em 100 kHz ou 10 MHz e se estender até 250 GHz. A configuração utiliza um analisador de rede, um controlador de conjunto de teste, extensores de frequência e um kit de calibração compatível de 0,5 mm. Configurações de duas portas caracterizam dispositivos de extremidade única; arranjos de quatro portas suportam medições diferenciais. A calibração estabelece os planos de referência da medição antes que a resposta do dispositivo seja adquirida.

Após a calibração, o analisador varre a faixa de frequência configurada e registra a resposta do dispositivo como um conjunto contínuo de traços de parâmetros S. Os engenheiros analisam a perda de inserção, a perda de retorno e o comportamento de transmissão ou reflexão ao longo da faixa de frequência, em vez de combinar medições separadas por banda de guia de onda. Extensores de frequência compactos podem ser posicionados próximos ao dispositivo para encurtar a conexão de alta frequência entre a interface de teste e o dispositivo em teste. Para dispositivos ativos, um T de polarização integrado ao extensor suporta a conexão de polarização necessária, dependendo do dispositivo e da configuração do teste. Estruturas em wafer, pacotes, interconexões, amplificadores e outros componentes podem ser caracterizados usando um dispositivo de fixação ou uma interface de sondagem apropriada. O fluxo de trabalho de medição mantém a mesma configuração de banda larga durante toda a varredura.

Solução de caracterização com VNA de banda larga de 250 GHz

A caracterização de parâmetros S em banda larga com varredura única requer um analisador de rede vetorial (VNA) calibrado, um controlador de conjunto de teste, extensores de frequência e uma conexão adequada para o dispositivo. A solução combina um analisador compatível da Keysight (PNA ou PNA-X), o controlador de conjunto de teste N5292A, o hub extensor de frequência P9500A e os extensores de frequência NA5307A para medições que se estendem até 250 GHz. O extensor utiliza uma porta de teste coaxial de 0,5 mm e pode ser posicionado próximo ao dispositivo em teste para reduzir o comprimento da conexão de alta frequência. As configurações de duas e quatro portas suportam a caracterização single-ended e diferencial, respectivamente. O NA5307A inclui um T de polarização para testes de dispositivos ativos, e o kit de calibração mecânica de precisão 85065A suporta a calibração na interface de banda larga. Essa configuração de analisador de rede vetorial de banda larga destina-se à caracterização de dispositivos de ondas milimétricas e a medições de parâmetros S em frequências que vão das micro-ondas até sub-terahertz. 

Veja o diagrama de blocos da solução de caracterização com VNA de banda larga de 250 GHz

Diagrama de blocos da solução de caracterização com VNA de banda larga de 250 GHz

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização com VNA de banda larga de 250 GHz

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a caracterização de VNA de banda larga de 250 GHz

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?