Comment caractériser des dispositifs jusqu'à 250 GHz

Analyseur d'autodécharge
+ Analyseur d'autodécharge

Étendre la caractérisation des bandes larges jusqu'à 250 GHz

Les mesures effectuées à l’aide d’un analyseur de réseaux vectoriel à large bande utilisent un système de test étalonné pour déterminer les paramètres de diffusion dans les bandes de fréquences des micro-ondes, des ondes millimétriques et des fréquences sub-térahertz. Les ingénieurs connectent le dispositif sous test à une interface de mesure coaxiale à large bande, puis sélectionnent la plage de fréquences, les ports, les conditions de stimulation et la méthode d’étalonnage. En fonction de la configuration de l’analyseur de réseaux, la mesure peut commencer à 100 kHz ou 10 MHz et s’étendre jusqu’à 250 GHz. Le montage comprend un analyseur de réseau, un contrôleur de banc d’essai, des prolongateurs de fréquence et un kit d’étalonnage compatible de 0,5 mm. Les configurations à deux ports permettent de caractériser les dispositifs asymétriques ; les configurations à quatre ports prennent en charge les mesures différentielles. L’étalonnage établit les plans de référence de mesure avant l’acquisition de la réponse du dispositif.

Une fois calibré, l'analyseur balaye la plage de fréquences configurée et enregistre la réponse du dispositif sous la forme d'une série continue de courbes de paramètres S. Les ingénieurs examinent la perte d'insertion, la perte de retour et le comportement de transmission ou de réflexion sur toute la plage de fréquences, plutôt que de combiner des mesures distinctes effectuées dans la bande du guide d'ondes. Des prolongateurs de fréquence compacts peuvent être placés à proximité du dispositif afin de raccourcir la connexion haute fréquence entre l’interface de test et le dispositif sous test. Pour les dispositifs actifs, un tee de polarisation intégré au prolongateur assure la connexion de polarisation requise, en fonction du dispositif et de la configuration de test. Les structures sur plaquette, les boîtiers, les interconnexions, les amplificateurs et autres composants peuvent être caractérisés à l’aide d’un dispositif de fixation ou d’une interface de sondage appropriés. Le flux de travail de mesure conserve la même configuration à large bande tout au long du balayage.

Solution de caractérisation par analyseur de réseau vectoriel (VNA) à large bande de 250 GHz

La caractérisation des paramètres S à large bande en un seul balayage nécessite un analyseur de réseau vectoriel (VNA) étalonné, un contrôleur de banc d’essai, des prolongateurs de fréquence et une connexion adaptée au dispositif. La solution combine un analyseur Keysight PNA ou PNA-X compatible, un contrôleur de banc d’essai N5292A, un concentrateur de prolongateurs de fréquence P9500A et des prolongateurs de fréquence NA5307A pour des mesures allant jusqu’à 250 GHz. L'extension utilise un port de test coaxial de 0,5 mm et peut être placée à proximité du dispositif sous test afin de réduire la longueur de la connexion haute fréquence. Les configurations à deux et quatre ports prennent respectivement en charge la caractérisation asymétrique et différentielle. Le NA5307A intègre un T de polarisation pour les tests de dispositifs actifs, et le kit d’étalonnage mécanique de précision 85065A permet l’étalonnage au niveau de l’interface à large bande. Cette configuration d’analyseur de réseau vectoriel à large bande est destinée à la caractérisation de dispositifs à ondes millimétriques et aux mesures de paramètres S sur une gamme de fréquences allant des micro-ondes aux sous-térahertz. 

Voir le schéma fonctionnel de la solution de caractérisation par analyseur de réseau vectoriel (VNA) à large bande de 250 GHz

Schéma fonctionnel d'une solution de caractérisation par analyseur de réseau vectoriel (VNA) à large bande de 250 GHz

Découvrez les produits de notre solution de caractérisation par analyseur de réseau vectoriel (VNA) à large bande de 250 GHz

Découvrir les ressources et les idées

Ressources supplémentaires pour la caractérisation par analyseur de réseau vectoriel (VNA) à large bande de 250 GHz

Cas d'utilisation connexes

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?