Cómo caracterizar dispositivos hasta 250 GHz

Analizador de autodescarga
+ Analizador de autodescarga

Ampliar la caracterización de banda ancha hasta los 250 GHz

Las mediciones con un analizador de redes vectorial de banda ancha utilizan un sistema de prueba calibrado para capturar los parámetros de dispersión en frecuencias de microondas, ondas milimétricas y subterahercios. Los ingenieros conectan el dispositivo sometido a prueba a una interfaz de medición coaxial de banda ancha y seleccionan el intervalo de frecuencias, los puertos, las condiciones de estímulo y el método de calibración. Dependiendo de la configuración del analizador de redes, la medición puede comenzar a 100 kHz o 10 MHz y extenderse hasta 250 GHz. La configuración utiliza un analizador de redes, un controlador del equipo de prueba, extensores de frecuencia y un kit de calibración compatible de 0,5 mm. Las configuraciones de dos puertos caracterizan dispositivos de un solo extremo; las de cuatro puertos permiten realizar mediciones diferenciales. La calibración establece los planos de referencia de la medición antes de adquirir la respuesta del dispositivo.

Tras la calibración, el analizador recorre el rango de frecuencias configurado y registra la respuesta del dispositivo como una serie continua de trazas de parámetros S. Los ingenieros examinan la pérdida de inserción, la pérdida de retorno y el comportamiento de transmisión o reflexión a lo largo del intervalo de frecuencias, en lugar de combinar mediciones separadas en la banda de la guía de ondas. Se pueden colocar extensores de frecuencia compactos cerca del dispositivo para acortar la conexión de alta frecuencia entre la interfaz de prueba y el dispositivo sometido a prueba. En el caso de los dispositivos activos, un «bias tee» integrado en el extensor proporciona la conexión de polarización necesaria, en función del dispositivo y de la configuración de la prueba. Las estructuras sobre oblea, los encapsulados, las interconexiones, los amplificadores y otros componentes pueden caracterizarse utilizando un accesorio o una interfaz de sonda adecuados. El flujo de trabajo de medición mantiene la misma configuración de banda ancha durante todo el barrido.

Solución de caracterización con un analizador de redes vectoriales (VNA) de banda ancha de 250 GHz

La caracterización de parámetros S de banda ancha en un solo barrido requiere un analizador vectorial de redes (VNA) calibrado, un controlador de equipo de prueba, extensores de frecuencia y una conexión adecuada al dispositivo. La solución combina un analizador compatible de Keysight (PNA o PNA-X), un controlador de equipo de prueba N5292A, un concentrador de extensores de frecuencia P9500A y extensores de frecuencia NA5307A para realizar mediciones que alcanzan los 250 GHz. El extensor utiliza un puerto de prueba coaxial de 0,5 mm y puede colocarse cerca del dispositivo sometido a prueba para reducir la longitud de la conexión de alta frecuencia. Las configuraciones de dos y cuatro puertos admiten la caracterización asimétrica y diferencial, respectivamente. El NA5307A incluye un «bias tee» para la prueba de dispositivos activos, y el kit de calibración mecánica de precisión 85065A permite la calibración en la interfaz de banda ancha. Esta configuración de analizador de redes vectorial de banda ancha está pensada para la caracterización de dispositivos de onda milimétrica y mediciones de parámetros S en un rango de frecuencias que abarca desde las microondas hasta los subterahercios. 

Consulte el diagrama de bloques de la solución de caracterización con un analizador de redes virtual (VNA) de banda ancha de 250 GHz

Diagrama de bloques de una solución de caracterización con un analizador de redes vectorial (VNA) de banda ancha de 250 GHz

Descubre los productos de nuestra solución de caracterización con un analizador de redes virtual (VNA) de banda ancha de 250 GHz

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la caracterización con un analizador de redes virtual (VNA) de banda ancha de 250 GHz

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?