Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC de bancada Keysight NB6-class Pro incluem a série B2960.
As fontes de alimentação CC de bancada Keysight NB6-class Pro incluem a série B2960. São os nossos modelos de fontes de alimentação CC de bancada de mais alto desempenho, ideais para aplicações que exigem alta precisão, ruído ultrabaixo e alimentação estável. Nossos modelos Pro oferecem display de precisão de 6,5 dígitos para leituras de tensão e corrente, amplas faixas de saída bipolar de 4 quadrantes, ruído ultrabaixo e um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) integrado. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Oferece leituras altamente precisas com resolução de 100 nV para tensão e 10 fA para corrente, ideal para testar dispositivos de alta precisão, como sensores de temperatura e circuitos integrados.
Suporta um filtro de ruído externo para ruídos tão baixos quanto 10 µVrms, evitando interferências em circuitos de precisão e amplificadores de baixo ruído.
Fornece saída pulsada com controle preciso de tempo, tensão e corrente, ideal para testar sistemas de comunicação, automotivos e de eletrônica de potência usando condições reais.
Gera formas de onda personalizadas de tensão e corrente com formatos específicos, em frequências de 1 mHz a 10 kHz e com amplitudes variáveis.
Maximum power
32 W
Maximum current per output
3 A
Maximum voltage per output
210 V
Number of outputs
1 até 2
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
0.1 ms
Arbitrary waveform generation
Yes
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma fonte de alimentação de precisão vai além de simplesmente fornecer tensão e corrente. Ela oferece alta precisão, estabilidade e recursos de medição integrados, tornando-a uma escolha superior para aplicações de teste exigentes.
1. Maior precisão
2. Capacidades de medição integradas
3. Baixo ruído e alta estabilidade
4. Recursos avançados para teste e automação
5. Ideal para P&D e testes críticos
Uma saída com baixo ruído garante que os sinais de origem sejam estáveis e precisos, o que é fundamental ao medir pequenas correntes ou tensões, como em testes sensíveis de semicondutores e nanomateriais, e na calibração de sensores, onde mesmo uma pequena quantidade de ruído pode afetar os resultados.
Um AWG integrado em uma fonte de alimentação CC oferece a capacidade de gerar sinais de saída complexos e variáveis no tempo, além dos níveis padrão fixos ou escalonados de tensão e corrente. Essa capacidade é altamente benéfica para testar dispositivos que operam em condições dinâmicas de energia, como eletrônicos alimentados por bateria, componentes automotivos ou conversores de energia.
Com um AWG integrado, você pode criar e gerar formas de onda personalizadas de tensão ou corrente que simulam cenários operacionais reais, como quedas de tensão, transientes de carga ou ciclos de energia periódicos, sem a necessidade de geradores de sinal externos ou equipamentos adicionais. Isso não só economiza espaço e custos, mas também simplifica a configuração do teste e melhora a sincronização entre a forma de onda e o comportamento da saída.