Fontes de alimentação CC de bancada profissionais

Alta faixa de potência com recursos especializados

As fontes de alimentação CC de bancada Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe NB1 inclui a série E36150 e a classe NB2 inclui a série E36300. Elas fornecem controle preciso de tensão e corrente com uma saída máxima de até 800 W. Nosso modelo Expert de maior potência oferece recursos de variação automática de até 800 W, ideal para testar drivers de motor, inversores de potência e conversores CC-CC que exigem alta tensão ou subcarga de corrente. As fontes de alimentação CC Expert da Keysight incluem todos os recursos dos nossos modelos Advanced, com recursos adicionais como velocidade de programação aprimorada, biblioteca de predefinições ISO automotivas, simulação de reprodução e recursos de registro eletrônico. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.

Registro de dados elevados

Registre e analise a potência produzida ao longo do tempo, criando relatórios rastreáveis para fins de verificação e conformidade.

Programação no modo LISTA

Pré-defina uma sequência de configurações de tensão e corrente para serem executadas automaticamente em uma ordem específica, com tempo preciso.

Sequenciamento de saída

Simule condições reais com sequências de inicialização para dispositivos que exigem tensões ou correntes variáveis em diferentes estágios de operação.

Voltímetro e amperímetro integrados

Meça a tensão e a corrente diretamente da fonte de alimentação para obter leituras precisas e simplificar os testes, reduzindo a necessidade de um instrumento externo.

prod_image
  • Maximum power

    80 W até 800 W

  • Maximum current per output

    5 A até 80 A

  • Maximum voltage per output

    25 V até 60 V

  • Number of outputs

    1 até 3

  • 4-wire remote sense

    Varies

  • Up / down programming settling time

    11 ms até 15 ms

  • Arbitrary waveform generation

    Varies

Configurações mais populares

Criar meu produto
Imagem de 80 W, saída tripla
80 W, saída tripla
Modelo
E36312A
Potência máxima
80 W
Corrente máxima por saída
5 A
Tensão máxima por saída
25 V
Número de saídas
3
Sensoriamento remoto de 4 fios
Sim
Tempo de estabilização da programação para cima/para baixo
11 ms
Geração de forma de onda arbitrária
Não
Imagem da fonte de alimentação CC de bancada classe NB2, 160 W, saída tripla
Fonte de alimentação CC de bancada classe NB2, 160 W, saída tripla
Modelo
E36313A
Potência máxima
160 W
Corrente máxima por saída
10 A
Tensão máxima por saída
25 V
Número de saídas
3
Sensoriamento remoto de 4 fios
Sim
Tempo de estabilização da programação para cima/para baixo
12 ms
Geração de forma de onda arbitrária
Não
Imagem de 800 W, com seleção automática de faixa
800 W, seleção automática de faixa
Modelo
E36155A
Potência máxima
800 W
Corrente máxima por saída
40 A
Tensão máxima por saída
60 V
Número de saídas
1
Sensoriamento remoto de 4 fios
Sim
Tempo de estabilização da programação para cima/para baixo
15 ms
Geração de forma de onda arbitrária
Sim

Perguntas frequentes