Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de impedância da classe ZA5 da Keysight incluem a série E4990A.
Os analisadores de impedância da classe ZA5 da Keysight incluem a série E4990A. Eles vão além das medições LCR de uso geral para fornecer insights mais profundos em aplicações exigentes, como modelagem de circuitos equivalentes, caracterização de alta frequência e validação de materiais. Em comparação com nossos medidores LCR de bancada e portáteis, nossos analisadores de impedância oferecem funções de análise estendidas e polarização flexível, ideais para analisar materiais complexos e realizar a caracterização de dispositivos. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Recursos como modelagem de circuito equivalente, extração de parâmetros e teste de linha limite permitem a caracterização precisa e a análise aprofundada de componentes e materiais complexos.
Medições integradas de permissividade, permeabilidade e tangente de perda para análise precisa da impedância de alta frequência, tornando-o ideal para caracterizar materiais.
Fornece polarização CC estável de até ±40 V e ±100 mA, replicando com precisão as condições elétricas dinâmicas do mundo real para testes completos dos componentes.
Tela sensível ao toque colorida intuitiva de 10,4 polegadas com visualizações multitraço, funções de marcador, teste de limite e análise de circuito equivalente, permitindo uma avaliação detalhada da impedância.
Frequência máxima
120 MHz até 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material
Type
Impedance Analyzer
E4990A
O Analisador de Impedância E4990A oferece a melhor precisão básica do setor, 0,045% (típica), para medição de componentes, semicondutores e materiais. Saiba mais!
E4991B
O Analisador de Impedância E4991B oferece precisão básica de 0,65% em uma ampla faixa de impedância, opções de medição de materiais para análise de características de temperatura.
O Analisador de Impedância E4991B tem uma faixa de frequência de 1 MHz a 3 GHz. O E4991B oferece precisão básica de 0,65% em uma ampla faixa de impedância com uma fonte de polarização CC integrada de 40 V (Opção 001). A função de análise de circuito equivalente suporta sete modelos multiparâmetros diferentes e ajuda você a simular seus próprios valores de parâmetros equivalentes dos componentes.
Três opções de frequência (1 MHz a 500 MHz/1 GHz/3 GHz) e atualizações de frequência permitem que você escolha a opção mais adequada com o menor investimento.
As opções de medição de materiais oferecem capacidade de análise das características de temperatura (Opção 007) e função de leitura direta da permissividade e permeabilidade (Opção 002).
O kit de conexão da estação de sonda (Opção 010) oferece uma solução precisa para medição de impedância em wafer ou microcomponentes até 3 GHz.
O E4991B suporta uma ampla variedade de acessórios de teste projetados para tornar as medições simples e confiáveis.
Seja você da área de P&D, controle de qualidade ou inspeção, o E4991B é a solução ideal para caracterizar e avaliar componentes eletrônicos, dispositivos semicondutores e materiais.
Para medição de materiais, o E4991B funciona com o conjunto de medição de materiais N1500A-005 e oferece facilidade de medição (até 1 GHz), desde a configuração dos acessórios até a geração de relatórios.
Para obter mais informações sobre o analisador de impedância, visite Analisadores de impedância.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de impedância é usado para medir a impedância elétrica de componentes, circuitos ou materiais em um amplo espectro de frequências. Ao contrário dos medidores LCR, que operam em frequências fixas, os analisadores de impedância podem realizar varreduras de frequência, variando de milihertz a gigahertz, para capturar como a impedância, a fase e os parâmetros relacionados de um dispositivo mudam com a frequência.
Os analisadores de impedância são essenciais na análise eletroquímica e dielétrica, ajudando os pesquisadores a avaliar o comportamento dos materiais utilizados em baterias, sensores, revestimentos e dispositivos biomédicos. Em aplicações digitais de alta velocidade e RF, eles ajudam a garantir o ajuste adequado da impedância, o que é fundamental para minimizar a perda e a reflexão do sinal.
Um analisador de rede pode ser usado para medir a impedância, particularmente em altas frequências, convertendo medições de reflexão (S11) em valores de impedância. Isso é comumente feito em aplicações de RF e micro-ondas, nas quais você analisa antenas, filtros ou linhas de transmissão e onde o comportamento do sinal é melhor compreendido em termos de parâmetros S. Se você já está configurado para análise de rede e precisa de impedância como parte de um trabalho mais amplo de integridade ou correspondência de sinal, um VNA pode ser uma solução conveniente e eficaz.
No entanto, um analisador de impedância é a melhor ferramenta quando você precisa de medições de impedância de alta precisão. Ele foi projetado especificamente para testar componentes passivos, como capacitores, indutores e resistores, bem como para analisar materiais e sistemas eletroquímicos. Os analisadores de impedância fornecem medições diretas de parâmetros e incluem funções de compensação (aberto/curto/carga) para melhorar a precisão, eliminando erros relacionados ao dispositivo.
Os dados de medição de impedância ajudam a projetar circuitos e sistemas que exigem valores específicos de resistência, capacitância e indutância para ter um desempenho ideal. Para maximizar a transferência de energia e minimizar reflexões em dispositivos de radiofrequência (RF), é necessário combinar cada componente na impedância da cadeia de RF.
A medição da impedância é importante porque fornece uma visão abrangente de como os componentes elétricos se comportam em condições reais, especialmente em aplicações CA ou de alta frequência. Ao contrário da resistência isolada, a impedância captura como um dispositivo responde em diferentes frequências, o que é fundamental para projetar e solucionar problemas em circuitos de RF, áudio, eletrônica de potência, comunicações e testes de materiais. Por exemplo, a impedância afeta a reflexão do sinal em linhas de transmissão, a ressonância em filtros e osciladores e a eficiência em sistemas de fornecimento de energia.