Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece três níveis de desempenho de analisadores de rede vetorial (VNA) de bancada — Essential, Expert e Pro. Qualquer um deles pode ser configurado com base nos recursos e no desempenho que você precisa.
Realize análises de rede essenciais a avançadas com a taxa de transferência e a confiabilidade de que você precisa.
Formato compacto para análise de rede portátil de bancada
Os analisadores de rede vetorial de bancada da Keysight permitem validar projetos, caracterizar componentes e garantir a qualidade durante a produção. Selecione o VNA de que você precisa com base no número de fontes, receptores integrados de baixo ruído, frequência máxima e muito mais. Explore nossa ampla gama de analisadores de rede vetorial de bancada, desde os níveis de desempenho Essential até Pro, para encontrar o mais adequado para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os analisadores de rede vetorial USB da classe XN4 da Keysight incluem os VNAs da série Streamline. Eles oferecem alto desempenho em um formato leve e portátil — ideal para laboratórios com espaço limitado. Ao contrário dos analisadores de rede vetorial de bancada, que são instrumentos autônomos, os VNAs USB se conectam a um PC host para lidar com o processamento e a análise de dados. Transfira facilmente os dados de caracterização dos componentes em todo o fluxo de trabalho usando a mesma interface de usuário, recursos de medição e código de automação dos nossos analisadores de rede vetorial modulares e de bancada. Obtenha a mesma confiabilidade de medição dos nossos VNAs de bancada Essential em uma unidade portátil. Com modelos que variam de 2 a 6 portas, selecione o analisador de rede vetorial USB ideal para a sua aplicação.
Os analisadores de rede vetorial de bancada da Keysight permitem validar projetos, caracterizar componentes e garantir a qualidade durante a produção. Selecione o VNA de que você precisa com base no número de fontes, receptores integrados de baixo ruído, frequência máxima e muito mais. Explore nossa ampla gama de analisadores de rede vetorial de bancada, desde os níveis de desempenho Essential até Pro, para encontrar o mais adequado para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os analisadores de rede vetorial USB da classe XN4 da Keysight incluem os VNAs da série Streamline. Eles oferecem alto desempenho em um formato leve e portátil — ideal para laboratórios com espaço limitado. Ao contrário dos analisadores de rede vetorial de bancada, que são instrumentos autônomos, os VNAs USB se conectam a um PC host para lidar com o processamento e a análise de dados. Transfira facilmente os dados de caracterização dos componentes em todo o fluxo de trabalho usando a mesma interface de usuário, recursos de medição e código de automação dos nossos analisadores de rede vetorial modulares e de bancada. Obtenha a mesma confiabilidade de medição dos nossos VNAs de bancada Essential em uma unidade portátil. Com modelos que variam de 2 a 6 portas, selecione o analisador de rede vetorial USB ideal para a sua aplicação.
Expanda os recursos dos seus analisadores de rede com software que permite caracterização complexa, incluindo medições como análise de espectro, EVM e ACPR ou acessórios como cabos, fixações e kits de calibração.
Comunicações sem fio
Teste antenas phased array com medições esféricas do padrão da antena.
Aeroespacial e Defesa
Caracterize conversores de frequência usando uma combinação de ferramentas de geração e análise de sinais.
COMUNICAÇÃO POR FIO
Meça a incompatibilidade de impedância com um analisador de rede vetorial e refletometria no domínio do tempo quente.
Aeroespacial e Defesa
Verifique o desempenho do módulo TR utilizando um analisador de rede com software de cálculo do fator de ruído.
Comunicações sem fio
Aprenda a realizar medições de figura de ruído totalmente corrigidas por vetor e análises de distorção de modulação.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os analisadores de rede vetorial são instrumentos de teste que medem os parâmetros da rede elétrica. Eles são essenciais para a análise de componentes de radiofrequência (RF) e micro-ondas de vários dispositivos passivos e ativos, incluindo filtros, antenas e amplificadores de potência.
Os analisadores de rede são os instrumentos ideais para realizar medições de transmissão, reflexão e impedância, bem como medições de parâmetros de dispersão (parâmetros S) durante os processos de projeto e produção.
Eles também suportam análise de distorção não linear, calibração vetorial e medições em tempo real, permitindo que os engenheiros testem e otimizem componentes para aplicações de alta velocidade e alta precisão. A capacidade de medir em uma ampla faixa de frequência com alta precisão torna os VNAs indispensáveis no desenvolvimento e fabricação de dispositivos de RF e micro-ondas.
Um analisador de rede vetorial (VNA) mede o desempenho elétrico de componentes, circuitos e sistemas de RF e micro-ondas, analisando como os sinais se propagam através deles. Ele avalia parâmetros-chave, incluindo ganho, perda, reflexão, impedância e mudança de fase, em uma ampla faixa de frequência. Os engenheiros usam VNAs para caracterizar dispositivos como antenas, filtros, amplificadores, cabos e conectores, garantindo que os projetos atendam a requisitos rigorosos de desempenho em aplicações que incluem comunicações sem fio, radar, aeroespacial, automotivo e 5G.
Os VNAs realizam essas medições enviando um sinal de RF calibrado para o dispositivo em teste (DUT) e capturando a resposta vetorial, incluindo amplitude e fase, em todo o espectro de frequência. Isso permite a medição precisa dos parâmetros S (S11, S21, S12, S22), incluindo transmissão (ganho, perda de inserção), reflexão (perda de retorno, VSWR) e impedância. Os VNAs suportam uma ampla gama de aplicações, incluindo medições de espectro e pulso, testes de dispositivos ativos e modelagem avançada de componentes, tornando-os indispensáveis em ambientes de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e produção.
A calibração do VNA é o processo de correção de erros sistemáticos em um Analisador de Redes Vetoriais (VNA) para estabelecer um plano de referência de medição preciso no dispositivo em teste. A calibração elimina erros causados por cabos, conectores, incompatibilidade e imperfeições do instrumento.
Todos os analisadores de rede (VNA) requerem calibração para obter medições precisas de amplitude e fase. A calibração regular compensa desvios, desgaste dos conectores, trocas de cabos e fatores ambientais.
Os melhores analisadores de rede para testes de RF oferecem ampla cobertura de frequência, excelente faixa dinâmica, baixo ruído de traço e precisão de calibração confiável.
Os analisadores de rede (VNAs) da Keysight são amplamente utilizados em laboratórios de RF e linhas de produção, pois oferecem suporte a tudo, desde parâmetros S em nível de componente até a caracterização avançada de dispositivos não lineares.
As alternativas incluem:
Os VNAs são normalmente calibrados utilizando técnicas padrão, como SOLT (Short Open Load Through) ou TRL (Thru Reflect Line). A calibração manual envolve conectar padrões de calibração de precisão e medir suas respostas conhecidas, para que o instrumento possa eliminar erros sistemáticos. Os módulos de calibração eletrônica automática (ECal) simplificam esse processo, proporcionando calibrações rápidas e mais repetíveis. A recalibração periódica ajuda a manter a precisão da medição e a rastreabilidade em relação às normas internacionais.
Os analisadores de redes vetoriais (VNAs) são amplamente utilizados para avaliar componentes ativos de RF, tais como amplificadores, misturadores, conversores e filtros. As medições típicas incluem:
As principais características incluem:
O preço dos VNAs depende fortemente da faixa de frequência, do número de portas e da classe de desempenho. Os VNAs básicos têm preços mais acessíveis, enquanto os modelos de ponta, capazes de realizar testes de ondas milimétricas, multiportas e modulação avançada, se enquadram em faixas de preço mais elevadas, destinadas ao mercado profissional. A Keysight também oferece configurações em pacotes e soluções PXI modulares para facilitar a flexibilidade orçamentária.
Para testes de antenas, opte por um analisador de redes vetoriais (VNA) com ampla faixa dinâmica, baixo ruído de fase e capacidade de medição no domínio do tempo ou de distância até a falha. Os analisadores de redes vetoriais da Keysight oferecem suporte à caracterização de antenas, incluindo adaptação de impedância, perda por radiação, análise de largura de banda e medições de distância até a falha no domínio do tempo.
As melhores práticas incluem:
Os VNAs estão disponíveis em uma ampla gama de configurações de frequência, desde alguns kilohertz (kHz) até centenas de gigahertz (GHz), dependendo da arquitetura do instrumento. Os VNAs de frequência mais baixa são normalmente utilizados para aplicações de RF e sem fio, enquanto os sistemas de frequência mais alta suportam pesquisas nas áreas de micro-ondas, ondas milimétricas e as emergentes tecnologias 5G/6G. Muitos VNAs também suportam módulos de extensão de frequência que permitem medições em faixas sub-terahertz (THz).