Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece analisadores de comunicação digital modulares (Série DCA-X) e osciloscópios de amostragem de configuração fixa da Série DCA-M e unidades de recuperação de clock.
Explore os osciloscópios de amostragem modulares DCA-X para análise de formas de onda periódicas de alta precisão
Conheça os modelos de configuração fixa do DCA-M, que permitem a análise compacta de sinais para validação de processos de fabricação
Conheça as unidades de recuperação de clock da DCA-M, que permitem uma sincronização confiável para análises digitais de alta velocidade
Os osciloscópios de amostragem modulares da série DCA-X da Keysight oferecem uma plataforma flexível para realizar medições ópticas e elétricas precisas e de alta largura de banda para análise de diagramas oculares. Os osciloscópios de amostragem DCA-X são compatíveis com software de teste automatizado para garantir a conformidade do dispositivo com normas como a Ethernet 802.3 do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) e a Common Electrical I/O (OIF-CEI) do Fórum de Interconexão Óptica. Nossos módulos DCA-X permitem que você construa seu osciloscópio de amostragem para as necessidades de validação atuais e atualize os módulos para atender às inovações do futuro. Configure o mainframe com os módulos de que você precisa — incluindo uma variedade de módulos plug-in que abrangem medições e análises ópticas, elétricas e de refletometria no domínio do tempo (TDR) / transmissão no domínio do tempo (TDT) com várias opções de largura de banda, filtragem e canal.
Capture e analise sinais de comunicação digital de alta velocidade com larguras de banda ópticas e elétricas que variam de 33 GHz a 120 GHz.
Uma plataforma de bancada totalmente modular permite personalizar seu escopo para atender às suas necessidades e atualizá-lo facilmente à medida que novos padrões e tecnologias surgem, garantindo o futuro do seu investimento.
Décadas de experiência da Keysight transformam normas complexas em planos de teste para que você possa garantir que seus dispositivos atendam às normas e aos requisitos de interoperabilidade.
Caracterize cabos, fibras ópticas, traços e componentes para identificar e localizar falhas, incompatibilidades de impedância e irregularidades que afetam a integridade do sinal.
Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa da classe SX2 da Keysight incluem a série DCA-M. Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa oferecem medições ópticas e elétricas com custo otimizado em um formato compacto, ideal para testes de fabricação. Eles fornecem as mesmas medições de precisão que nossos osciloscópios de amostragem modulares, com largura de banda de até 60 GHz óptica e 50 GHz elétrica. Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa formam uma solução completa de teste de fabricação quando combinados com software de automação para otimizar o rendimento do teste e garantir a interoperabilidade e a confiabilidade do dispositivo. Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa da Keysight ajudam você a dimensionar com eficiência os testes de transceptores ópticos com uma configuração de teste simplificada para máxima eficiência.
As unidades de recuperação de relógio da classe SX1 da Keysight incluem a série DCA-M de recuperação de dados de relógio elétrico e óptico (CDR). As unidades de recuperação de clock melhoram a precisão das medições ópticas e elétricas de alta velocidade, extraindo o tempo dos sinais de dados. Você precisa de um sinal de clock preciso para reduzir o jitter e melhorar a qualidade da análise da integridade do sinal de alta velocidade dos seus dispositivos. As normas IEEE 802.3 Ethernet e OIF-CEI exigem a recuperação de clock externo durante os testes de conformidade para garantir medições precisas. Selecione essas unidades de recuperação de clock quando planejar realizar testes de conformidade nessas classes de dispositivos de comunicação digital.
Os osciloscópios de amostragem modulares da série DCA-X da Keysight oferecem uma plataforma flexível para realizar medições ópticas e elétricas precisas e de alta largura de banda para análise de diagramas oculares. Os osciloscópios de amostragem DCA-X são compatíveis com software de teste automatizado para garantir a conformidade do dispositivo com normas como a Ethernet 802.3 do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) e a Common Electrical I/O (OIF-CEI) do Fórum de Interconexão Óptica. Nossos módulos DCA-X permitem que você construa seu osciloscópio de amostragem para as necessidades de validação atuais e atualize os módulos para atender às inovações do futuro. Configure o mainframe com os módulos de que você precisa — incluindo uma variedade de módulos plug-in que abrangem medições e análises ópticas, elétricas e de refletometria no domínio do tempo (TDR) / transmissão no domínio do tempo (TDT) com várias opções de largura de banda, filtragem e canal.
Capture e analise sinais de comunicação digital de alta velocidade com larguras de banda ópticas e elétricas que variam de 33 GHz a 120 GHz.
Uma plataforma de bancada totalmente modular permite personalizar seu escopo para atender às suas necessidades e atualizá-lo facilmente à medida que novos padrões e tecnologias surgem, garantindo o futuro do seu investimento.
Décadas de experiência da Keysight transformam normas complexas em planos de teste para que você possa garantir que seus dispositivos atendam às normas e aos requisitos de interoperabilidade.
Caracterize cabos, fibras ópticas, traços e componentes para identificar e localizar falhas, incompatibilidades de impedância e irregularidades que afetam a integridade do sinal.
Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa da classe SX2 da Keysight incluem a série DCA-M. Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa oferecem medições ópticas e elétricas com custo otimizado em um formato compacto, ideal para testes de fabricação. Eles fornecem as mesmas medições de precisão que nossos osciloscópios de amostragem modulares, com largura de banda de até 60 GHz óptica e 50 GHz elétrica. Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa formam uma solução completa de teste de fabricação quando combinados com software de automação para otimizar o rendimento do teste e garantir a interoperabilidade e a confiabilidade do dispositivo. Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa da Keysight ajudam você a dimensionar com eficiência os testes de transceptores ópticos com uma configuração de teste simplificada para máxima eficiência.
As unidades de recuperação de relógio da classe SX1 da Keysight incluem a série DCA-M de recuperação de dados de relógio elétrico e óptico (CDR). As unidades de recuperação de clock melhoram a precisão das medições ópticas e elétricas de alta velocidade, extraindo o tempo dos sinais de dados. Você precisa de um sinal de clock preciso para reduzir o jitter e melhorar a qualidade da análise da integridade do sinal de alta velocidade dos seus dispositivos. As normas IEEE 802.3 Ethernet e OIF-CEI exigem a recuperação de clock externo durante os testes de conformidade para garantir medições precisas. Selecione essas unidades de recuperação de clock quando planejar realizar testes de conformidade nessas classes de dispositivos de comunicação digital.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares de análise e conformidade ou acessórios, como conectores, cabos, kits de calibração e muito mais.
Comunicação com fio
Teste a conformidade com as normas IEEE e OIF-CEI para transmissores ópticos de 1,6 T com osciloscópios de amostragem.
Comunicação com fio
Teste a conformidade do receptor óptico 1.6T com BERTs, osciloscópios de amostragem e instrumentos fotônicos e ópticos.
Comunicação com fio
Teste transceptores ópticos de 1,6 T em escala de produção com osciloscópios de amostragem para medições eficientes de dispersão do transmissor e fechamento do olho quaternário (TDECQ).
Comunicação com fio
Analise as medições TDECQ e automatize os testes de fabricação para transceptores ópticos 800G.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um osciloscópio de amostragem (osciloscópio de tempo equivalente) reconstrói sinais repetitivos de alta velocidade por meio da amostragem ao longo de vários ciclos, permitindo largura de banda ultra-alta, baixo jitter intrínseco e medições precisas da integridade do sinal.
Ele captura uma pequena porção do sinal a cada evento de disparo e combina essas amostras ao longo de vários ciclos para recriar a forma de onda completa. Essa abordagem permite a análise precisa de sinais elétricos e ópticos de alta velocidade sem a necessidade de digitalizadores ultrarrápidos em tempo real.
Os osciloscópios de amostragem são amplamente utilizados para medir diagramas de olho, jitter, ruído e métricas de qualidade do transmissor, como o TDECQ, em sistemas de Ethernet e de interconexão óptica baseados em PAM4, com velocidades de até 224 Gb/s por canal e superiores.
Utilize um osciloscópio de amostragem ao medir sinais repetitivos de alta velocidade que exijam máxima precisão de medição, largura de banda e baixo jitter intrínseco. Esses aparelhos são os mais adequados para a validação da camada física, onde os engenheiros precisam quantificar o jitter, o TDECQ óptico, o OMA, o fechamento do olho e a relação sinal-ruído em interfaces ópticas e elétricas PAM4.
Os osciloscópios em tempo real são mais adequados para capturar eventos não repetitivos, incluindo falhas pontuais, erros de rajada e comportamentos no nível do protocolo à medida que ocorrem. Em conjunto, os osciloscópios de amostragem e os osciloscópios em tempo real oferecem suporte a fluxos de trabalho complementares: caracterização precisa da integridade do sinal e depuração e isolamento de falhas em tempo real.
Os osciloscópios de amostragem medem sinais ópticos e elétricos repetitivos de alta velocidade, mas não conseguem capturar eventos não repetitivos ou transitórios.
São comumente utilizados para analisar:
As principais medições incluem:
Como a reconstrução da forma de onda depende de amostragens repetidas, é necessário um osciloscópio em tempo real ou um analisador de protocolo separado para observar eventos pontuais ou o comportamento do sistema.
Os osciloscópios de amostragem alcançam uma largura de banda efetiva muito elevada e uma precisão de temporização inferior a um picossegundo, permitindo a medição precisa do jitter e da distorção do sinal em ligações de alta velocidade.
Sua arquitetura oferece:
Esse desempenho é fundamental na validação de links de alta velocidade, nos quais pequenos erros de temporização ou amplitude podem afetar diretamente a taxa de erros de bits (BER), a correção de erros avançada (FEC) e a margem geral do sistema.
Medições precisas garantem a conformidade com normas como a IEEE 802.3 Ethernet e as especificações de interfaces ópticas.
Escolha um osciloscópio de amostragem com base na taxa de dados suportada, no tipo de canal, no desempenho em termos de jitter e nos requisitos do fluxo de trabalho da aplicação.
Os principais critérios de seleção incluem:
Exemplos de casos de uso:
Um osciloscópio de amostragem adequado permite uma validação consistente e alinhada às normas em todos os fluxos de trabalho de projeto, conformidade e produção.