Família de osciloscópios

Conheça nosso novo osciloscópio Pro XR8

Acelere a validação digital até 33 GHz com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits. Construído em uma nova plataforma de software, o osciloscópio XR8 analisa e responde mais rapidamente, aproveitando vários núcleos de processamento. Obtenha informações instantâneas sobre o comportamento de sinais complexos com um ASIC front-end personalizado projetado para ruído ultrabaixo e ENOB alto.

O osciloscópio XR8 suporta software de validação e conformidade de última geração, incluindo análise de integridade de sinal e jitter, ferramentas de depuração e visualização, e aplicações de conformidade de transmissores USB, DDR, DisplayPort e muito mais. Obtenha uma análise de sinal mais rápida e clara em um design menor, mais leve e com maior eficiência energética, que libera espaço na bancada sem comprometer o desempenho.

Encontre software e acessórios compatíveis para o seu osciloscópio

Escolha entre uma ampla variedade de software de conformidade, depuração e específico para aplicações ou acessórios, como sondas, cabos, kits de calibração e muito mais.

Explore os casos de uso do osciloscópio

Os osciloscópios suportam uma ampla gama de medições em vários setores. Descubra todos eles.

Desenvolva conhecimentos de engenharia por meio das Jornadas de Aprendizagem sobre Produtos

Aprimore seus conhecimentos técnicos com percursos de aprendizagem cuidadosamente selecionados para engenheiros de todos os níveis. Explore os fundamentos dos produtos, técnicas de medição e demonstrações práticas em vídeo no seu próprio ritmo para aprender a aplicar as soluções da Keysight a desafios de engenharia cada vez mais complexos.

Explore os conceitos básicos do osciloscópio, as técnicas de medição e as demonstrações para aprimorar suas habilidades em análise de sinais e depuração.

Perguntas frequentes