Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os emuladores de rede CC da Keysight são fontes de alimentação bidirecionais de alto desempenho, projetadas para simular ambientes de alimentação CC. Eles são projetados para lidar com altos níveis de potência e tensão, juntamente com uma eficiência regenerativa excepcional que reduz significativamente os custos operacionais, devolvendo a energia absorvida à rede. Esses emuladores se destacam na emulação realista da dinâmica da bateria, permitindo testes seguros e precisos de componentes dependentes da bateria sem baterias reais. Além disso, sua alta dinâmica e tempos de resposta rápidos garantem um controle preciso para testes de condições transitórias e de falha. Esses recursos abrangentes são vitais para engenheiros automotivos e elétricos que desenvolvem aplicações de mobilidade elétrica, particularmente em carregamento rápido de CC de alta potência, microrredes de CC e sistemas de armazenamento de energia renovável. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Projetado para lidar com demandas modernas de alta potência, até 1500 V e 300 kW, sendo modular e paralelizável para testar carregamento de veículos elétricos pesados ou grandes microrredes industriais de corrente contínua.
Os emuladores de rede CC da Keysight podem tanto fornecer quanto absorver energia, o que reduz o consumo de energia e os custos operacionais quando combinados com alta eficiência regenerativa (>96%).
Emule de forma realista o comportamento dinâmico de grandes baterias de veículos elétricos, incluindo o estado de carga (SoC), alterações na resistência interna e efeitos da temperatura, sem os riscos de usar uma bateria real.
Possui alta dinâmica, velocidades de saída rápidas e tempos de processamento de comandos inferiores a milissegundos para rastrear com precisão mudanças rápidas na corrente e na tensão, cruciais para testar respostas transitórias e condições de falha.
Type
Mobile Cabinet, Extendable Cabinet, Compact Cabinet
Maximum power
50 kW até 300 kW
Maximum voltage
950 até 1500
SL1810A
O Emulador CC SL1810A oferece recursos de fonte e dissipador regenerativo a 1000 V, 1200 V ou 1500 V, 300 A e 100 kW em um gabinete compacto.
O Emulador DC Regenerativo SL1800A Scienlab da Keysight - Série de Alta Potência permite aos usuários emular as grandes baterias dos veículos elétricos. O fluxo de energia bidirecional permite a emulação tanto de aplicações de fonte de alimentação, como o teste de inversor de tração, quanto de aplicações de absorção de energia (dissipação), como o carregamento de veículos elétricos. Por ser regenerativo, a energia absorvida é devolvida à rede, economizando energia e custos de refrigeração. A série SL1800A é totalmente integrada ao sistema Scienlab Charging Discovery SL1040A. O software Scienlab Charging Discover SL1093A automatiza totalmente as aplicações de carregamento CC para muitos padrões de teste diferentes. Com bidirecionalidade, controladores integrados de tensão e corrente CC, alta dinâmica e sua capacidade de feedback de energia regenerativa, o Emulador CC Dinâmico Scienlab oferece um sistema completo para testes eficientes e eficazes de componentes eletrônicos de potência em veículos elétricos (EV) e equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE).
SL1830A
O Emulador CC SL1830A oferece recursos de fonte e dissipador regenerativo a 1000 V, 1200 V ou 1500 V, 300 A ou 600 A e 200 kW, que podem ser atualizados para 300 kW.
O Emulador DC Regenerativo SL1800A Scienlab da Keysight - Série de Alta Potência permite aos usuários emular as grandes baterias dos veículos elétricos. O fluxo de energia bidirecional permite a emulação tanto de aplicações de fonte de alimentação, como o teste de inversor de tração, quanto de aplicações de absorção de energia (dissipação), como o carregamento de veículos elétricos. Por ser regenerativo, a energia absorvida é devolvida à rede, economizando energia e custos de refrigeração. A série SL1800A é totalmente integrada ao sistema Scienlab Charging Discovery SL1040A. O software Scienlab Charging Discover SL1093A automatiza totalmente as aplicações de carregamento CC para muitos padrões de teste diferentes. Com bidirecionalidade, controladores integrados de tensão e corrente CC, alta dinâmica e sua capacidade de feedback de energia regenerativa, o Emulador CC Dinâmico Scienlab oferece um sistema completo para testes eficientes e eficazes de componentes eletrônicos de potência em veículos elétricos (EV) e equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE).
SL1840A
O Keysight SL1840A oferece recursos de fonte e dissipador regenerativo a 1000 V, 1200 V ou 1500 V, 300 A, 600 A ou 900 A e 300 kW.
O Emulador DC Regenerativo SL1800A Scienlab da Keysight - Série de Alta Potência permite aos usuários emular as grandes baterias dos veículos elétricos. O fluxo de energia bidirecional permite a emulação tanto de aplicações de fonte de alimentação, como o teste de inversor de tração, quanto de aplicações de absorção de energia (dissipação), como o carregamento de veículos elétricos. Por ser regenerativo, a energia absorvida é devolvida à rede, economizando energia e custos de refrigeração. A série SL1800A é totalmente integrada ao sistema Scienlab Charging Discovery SL1040A. O software Scienlab Charging Discover SL1093A automatiza totalmente as aplicações de carregamento CC para muitos padrões de teste diferentes. Com bidirecionalidade, controladores integrados de tensão e corrente CC, alta dinâmica e sua capacidade de feedback de energia regenerativa, o Emulador CC Dinâmico Scienlab oferece um sistema completo para testes eficientes e eficazes de componentes eletrônicos de potência em veículos elétricos (EV) e equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um emulador CC é um sistema eletrônico de energia especializado, projetado para replicar e controlar as características elétricas de um sistema ou barramento de energia de corrente contínua (CC) em um ambiente de laboratório. Essencialmente, ele atua como uma fonte de energia CC altamente versátil e programável, capaz de simular uma ampla gama de cenários CC do mundo real. Os emuladores de rede CC são essenciais para testar e validar componentes e sistemas eletrônicos de energia que operam em ambientes CC. Algumas das principais características dos emuladores CC incluem:
Os emuladores de rede CC estão se tornando cada vez mais essenciais à medida que os sistemas de energia CC ganham destaque. As principais aplicações para testes com emuladores de rede CC incluem:
Os emuladores de rede CC são ferramentas poderosas que podem simular uma ampla gama de condições encontradas em sistemas de energia CC do mundo real. Essa capacidade é crucial para testar exaustivamente dispositivos que se conectam ou operam em redes CC, como baterias, carregadores de veículos elétricos e componentes de microrredes CC. Aqui estão algumas das principais condições da rede CC que um emulador normalmente pode simular:
A escolha do emulador CC adequado envolve a avaliação de várias especificações técnicas e recursos essenciais para garantir que ele atenda às suas necessidades específicas de teste. Aqui estão alguns aspectos importantes a serem considerados: