Vista frontal do Emulador DC Regenerativo SL1830A 180 kW (extensível até 270 kW) para testes de carregamento de alta potência

Solução de teste para conversor de potência da classe NU1, 200 kW, extensível

O Emulador CC SL1830A oferece recursos de fonte e dissipador regenerativo a 1000 V, 1200 V ou 1500 V, 300 A ou 600 A e 200 kW, que podem ser atualizados para 300 kW.

prod_image
  • Type

    Extendable Cabinet

  • Maximum power

    200 kW

  • Maximum current

    600 A

  • Maximum voltage

    1500

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Conheça o Emulador DC Regenerativo SL1800A da Scienlab – Série de Alta Potência

O Emulador DC Regenerativo SL1800A Scienlab da Keysight - Série de Alta Potência permite aos usuários emular as grandes baterias dos veículos elétricos. O fluxo de energia bidirecional permite a emulação tanto de aplicações de fonte de alimentação, como o teste de inversor de tração, quanto de aplicações de absorção de energia (dissipação), como o carregamento de veículos elétricos. Por ser regenerativo, a energia absorvida é devolvida à rede, economizando energia e custos de refrigeração. A série SL1800A é totalmente integrada ao sistema Scienlab Charging Discovery SL1040A. O software Scienlab Charging Discover SL1093A automatiza totalmente as aplicações de carregamento CC para muitos padrões de teste diferentes. Com bidirecionalidade, controladores integrados de tensão e corrente CC, alta dinâmica e sua capacidade de feedback de energia regenerativa, o Emulador CC Dinâmico Scienlab oferece um sistema completo para testes eficientes e eficazes de componentes eletrônicos de potência em veículos elétricos (EV) e equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE).

  • Extensível para atender às necessidades futuras de maior potência, ao mesmo tempo em que atende ao orçamento atual
  • Sistemas em paralelo permitem potência comprovada de 1,5 MW no futuro