Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece três categorias de desempenho de multímetros digitais de bancada (DMM) — Essential, Advanced e Pro, além de modelos modulares e portáteis.
Explore nossa ampla gama de multímetros digitais para laboratórios de educação e metrologia.
Economize espaço no rack com recursos de bancada em um formato compacto
Realize medições confiáveis em ambientes de trabalho adversos
Os multímetros digitais de bancada da Keysight permitem caracterizar e depurar dispositivos, realizar validação de projetos, monitorar interfaces-chave de subsistemas durante o projeto e garantir que seus produtos sejam testados adequadamente para atender às especificações. Eles são oferecidos em quatro classes de capacidade em três níveis de desempenho. O Essential, nosso DMM básico, inclui a classe DM5, que oferece resolução de 5,5 dígitos. O Advanced inclui as classes DM6 e DM7, com resolução de até 7,5 dígitos. O Pro inclui a classe DM8, com resolução de 8,5 dígitos e maior taxa de amostragem. O Portable inclui a classe DM4, oferecendo conveniência na palma da sua mão. Uma biblioteca abrangente de recursos de multímetros digitais está disponível para ajudá-lo a encontrar o grau de desempenho e a classe mais adequados para o seu laboratório.
Starting from
Starting from
Starting from
Os multímetros digitais modulares da Keysight oferecem o poder de um multímetro digital de bancada em um formato compacto e flexível, economizando espaço valioso no rack. Nossos melhores multímetros digitais modulares oferecem precisão DCV superior e taxas de leitura mais rápidas do que nossos modelos avançados, tudo em módulos PXI/PXIe de alta densidade. Com quatro modelos que variam de 21 ppm a 90 ppm de precisão DCV de 1 ano, selecione o multímetro digital modular ideal para sua aplicação.
Os multímetros digitais portáteis da classe DM4 da Keysight incluem os multímetros digitais portáteis U1200. Os multímetros digitais portáteis são projetados para resistir a condições de trabalho adversas, melhorar a segurança e oferecer conveniência na palma da sua mão, seja para solucionar problemas eletrônicos ou realizar instalação e manutenção de máquinas. Equipados com recursos inteligentes, como um contador de frequência integrado e proteção contra sobretensão, nossos multímetros digitais portáteis ajudam você a detectar rapidamente problemas e obter medições precisas em campo. Explore nossos modelos mais populares para encontrar o que melhor se adapta à sua aplicação.
Os multímetros digitais de bancada da Keysight permitem caracterizar e depurar dispositivos, realizar validação de projetos, monitorar interfaces-chave de subsistemas durante o projeto e garantir que seus produtos sejam testados adequadamente para atender às especificações. Eles são oferecidos em quatro classes de capacidade em três níveis de desempenho. O Essential, nosso DMM básico, inclui a classe DM5, que oferece resolução de 5,5 dígitos. O Advanced inclui as classes DM6 e DM7, com resolução de até 7,5 dígitos. O Pro inclui a classe DM8, com resolução de 8,5 dígitos e maior taxa de amostragem. O Portable inclui a classe DM4, oferecendo conveniência na palma da sua mão. Uma biblioteca abrangente de recursos de multímetros digitais está disponível para ajudá-lo a encontrar o grau de desempenho e a classe mais adequados para o seu laboratório.
Starting from
Starting from
Starting from
Os multímetros digitais modulares da Keysight oferecem o poder de um multímetro digital de bancada em um formato compacto e flexível, economizando espaço valioso no rack. Nossos melhores multímetros digitais modulares oferecem precisão DCV superior e taxas de leitura mais rápidas do que nossos modelos avançados, tudo em módulos PXI/PXIe de alta densidade. Com quatro modelos que variam de 21 ppm a 90 ppm de precisão DCV de 1 ano, selecione o multímetro digital modular ideal para sua aplicação.
Os multímetros digitais portáteis da classe DM4 da Keysight incluem os multímetros digitais portáteis U1200. Os multímetros digitais portáteis são projetados para resistir a condições de trabalho adversas, melhorar a segurança e oferecer conveniência na palma da sua mão, seja para solucionar problemas eletrônicos ou realizar instalação e manutenção de máquinas. Equipados com recursos inteligentes, como um contador de frequência integrado e proteção contra sobretensão, nossos multímetros digitais portáteis ajudam você a detectar rapidamente problemas e obter medições precisas em campo. Explore nossos modelos mais populares para encontrar o que melhor se adapta à sua aplicação.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares de gerenciamento de laboratório e controle de instrumentos para multímetros digitais ou acessórios como cabos de teste, sondas de temperatura, adaptadores e muito mais.
Eletrônicos de consumo
Faça medições precisas de resistência removendo os efeitos da resistência do cabo.
Automotivo
Projete e teste sistemas de bateria com medições precisas em amplas faixas de temperatura e múltiplos canais.
Comunicação com fio
Faça medições multicanais de corrente durante a fase de projeto do produto usando um sistema DAQ.
Semicondutores
Caracterize um componente eletrônico ativo, como um diodo, realizando uma medição da curva IV.
Automotivo
Configure medições de temperatura multiponto com base na complexidade do projeto.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um multímetro é um medidor que realiza vários tipos de medições, como tensão de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC), corrente CA ou CC, resistência, temperatura, capacitância e outros parâmetros. Um multímetro digital moderno usa tecnologia digital e lógica para miniaturizar e habilitar muitos recursos em seu sistema interno. Com a tecnologia digital, os multímetros digitais podem ter telas gráficas, realizar registro de dados e digitalização de sinais, programabilidade e comunicação com dispositivos externos.
Um multímetro digital (DMM) é uma ferramenta fundamental para testes elétricos e resolução de problemas, fornecendo medições precisas dos principais parâmetros elétricos para ajudar engenheiros e técnicos a verificar o desempenho, identificar falhas e avaliar o comportamento dos circuitos. A maioria dos multímetros digitais suporta as seguintes medições básicas:
Os multímetros digitais de alto desempenho oferecem melhor resolução, precisão e velocidades de medição mais rápidas, tornando-os adequados para uso em bancada, produção e em campo. Seja realizando verificações de manutenção em campo ou fazendo medições precisas em laboratório, um multímetro digital oferece a flexibilidade necessária para medir os parâmetros exigidos na resolução de problemas elétricos e eletrônicos do dia a dia.
Precisão e resolução são duas especificações diferentes, mas relacionadas, de um multímetro digital (DMM). A precisão define quão próximo o valor medido está do valor real do sinal, geralmente expresso como uma porcentagem da leitura mais um número de contagens. Ela indica a confiabilidade do resultado. A resolução, por outro lado, refere-se à menor alteração que um DMM pode exibir, frequentemente determinada pelo número de dígitos ou contagens no visor. Um DMM pode ter alta resolução, mas baixa precisão, o que significa que pode mostrar etapas de medição muito precisas, mas não necessariamente o valor correto. Idealmente, um bom DMM equilibra alta resolução e alta precisão para garantir medições precisas e confiáveis.
A escolha do multímetro digital de bancada adequado para testes de produção depende dos requisitos da sua aplicação, incluindo velocidade de medição, precisão, repetibilidade e necessidades de automação. Diferentes categorias de multímetros digitais de bancada podem ser adequadas para ambientes de fabricação, dependendo da complexidade do teste, do rendimento exigido e do desempenho da medição. Ao selecionar um multímetro digital para uso em produção, leve em consideração fatores como resolução, precisão, velocidade de leitura, opções de interface e facilidade de integração em sistemas de teste automatizados.
A classificação de segurança necessária depende do local onde o multímetro digital será utilizado e do ambiente de tensão a ser medido. As classificações de categoria de medição, como CAT II, CAT III e CAT IV, ajudam a definir os ambientes elétricos nos quais um multímetro digital pode ser utilizado com segurança. As classificações CAT são importantes porque os sistemas elétricos podem expor o medidor a transientes de alta energia ou eventos de sobretensão. Escolher um multímetro digital com a classificação adequada ajuda a proteger tanto o usuário quanto o instrumento. Para multímetros digitais de bancada usados em laboratórios, validação de projetos, fabricação e sistemas de teste automatizados, considere as classificações máximas de entrada, proteção de entrada, proteção por fusível, classificações dos cabos de teste e o ambiente de medição. Sempre selecione um multímetro digital e acessórios classificados para o nível de tensão e a aplicação em que serão utilizados.
Os erros comuns de medição em multímetros digitais incluem o uso da função ou do terminal de entrada incorreto, a seleção da faixa errada, o uso de cabos de medição com especificações inadequadas, a realização de medições fora dos limites especificados pelo instrumento ou a omissão de fontes de ruído e interferência de sinal. Para reduzir os erros de medição, verifique a configuração do multímetro digital antes de conectá-lo ao dispositivo em teste, confirme a faixa de sinal esperada, use cabos e acessórios com classificação adequada e escolha um multímetro digital com a precisão, resolução, velocidade e estabilidade necessárias para a medição. Para medições de bancada de precisão, os usuários também devem considerar o tempo de aquecimento, o status da calibração, o cabeamento, o aterramento, o acionamento e as condições ambientais que podem afetar a repetibilidade da medição.
As características mais importantes de um multímetro digital moderno dependem da finalidade do instrumento: resolução de problemas gerais, validação de projetos, testes de produção ou medições de precisão. Entre os principais aspectos a serem considerados estão a resolução, a precisão, a velocidade de leitura, a estabilidade, a conectividade e os recursos de análise. Para aplicações em bancada, procure por recursos como alta resolução, baixo ruído, taxas de leitura rápidas, visores gráficos, registro de dados, funções matemáticas integradas, disparo e interfaces de controle remoto. Esses recursos podem ajudar os engenheiros a obter medições confiáveis, analisar resultados com mais facilidade e integrar o multímetro digital (DMM) a sistemas de teste automatizados. Para aplicações mais exigentes, os DMMs de bancada de alto desempenho podem oferecer resolução de 6,5, 7,5 ou 8,5 dígitos, velocidades de medição mais rápidas e recursos avançados de integração de sistemas.