Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
WirelessPro vous permet de modéliser, de simuler et d'analyser divers aspects des réseaux 5G, Advanced 5G Advanced et des futurs canaux sans fil 6G avec une facilité et une précision inégalées.
Obtenez des informations plus rapides et plus claires grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Accélérez les tests d'analyse de signaux avec le logiciel VSA de Keysight. Visualisez, démodulez et dépannez avec précision plus de 75 normes de signaux.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Nos alimentations électriques ATE haute densité mettent fin aux compromis entre le débit des tests et la précision.
Explorez les contenus rédigés par des ingénieurs et une vaste base de connaissances offrant des milliers de possibilités d'apprentissage.
Keysight Learn offre un contenu immersif sur des sujets d'intérêt, y compris des solutions, des blogs, des événements et plus encore.
Poursuivre. Découvrir. Personnaliser.
Le tout en un seul endroit.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose trois gammes de multimètres numériques de table : Essential, Advanced et Pro, ainsi que des modèles modulaires et portables.
Découvrez notre large gamme de multimètres numériques destinés aux laboratoires d'enseignement et de métrologie.
Gagnez de l'espace dans votre rack grâce à des fonctionnalités de table dans un format compact.
Effectuez des mesures fiables dans des environnements de travail difficiles
Les multimètres numériques de table Keysight vous permettent de caractériser et de déboguer des appareils, de valider des conceptions, de surveiller les interfaces clés des sous-systèmes pendant la conception et de vous assurer que vos produits sont correctement testés pour répondre aux spécifications. Ils sont proposés dans quatre classes de capacités réparties sur trois niveaux de performance. Essential, notre gamme d'entrée de gamme, comprend la classe DM5, offrant une résolution de 5,5 chiffres. Advanced les classes DM6 et DM7, offrant une résolution allant jusqu'à 7,5 chiffres. La gamme Pro comprend la classe DM8, offrant une résolution de 8,5 chiffres et un taux d'échantillonnage accru. La gamme Portable comprend la classe DM4, offrant un confort d'utilisation dans la paume de votre main. Une bibliothèque complète de ressources sur les multimètres numériques est disponible pour vous aider à trouver le niveau de performance et la classe les mieux adaptés à votre laboratoire.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionLes multimètres numériques modulaires Keysight offrent la puissance d'un multimètre de table dans un format compact et flexible, permettant ainsi de gagner un espace précieux dans le rack. Nos multimètres numériques modulaires haut de gamme offrent une précision en tension continue supérieure et des vitesses de lecture plus rapides que nos Advanced , le tout dans des modules PXI / PXIe haute densité. Avec quatre modèles proposant une précision en tension continue de 21 ppm à 90 ppm sur 1 an, choisissez le multimètre numérique modulaire le mieux adapté à votre application.
Les multimètres numériques portables Keysight de classe DM4 comprennent les multimètres numériques portables U1200. Les multimètres numériques portables sont conçus pour résister à des conditions de travail difficiles, améliorer la sécurité et offrir une grande commodité dans la paume de votre main, que vous dépanniez des appareils électroniques ou que vous effectuiez l'installation et la maintenance de machines. Équipés de fonctionnalités intelligentes telles qu'un compteur de fréquence intégré et une protection contre les surtensions, nos multimètres numériques portables vous aident à détecter rapidement les problèmes et à obtenir des mesures précises sur le terrain. Découvrez nos modèles les plus populaires pour trouver celui qui convient le mieux à votre application.
Les multimètres numériques de table Keysight vous permettent de caractériser et de déboguer des appareils, de valider des conceptions, de surveiller les interfaces clés des sous-systèmes pendant la conception et de vous assurer que vos produits sont correctement testés pour répondre aux spécifications. Ils sont proposés dans quatre classes de capacités réparties sur trois niveaux de performance. Essential, notre gamme d'entrée de gamme, comprend la classe DM5, offrant une résolution de 5,5 chiffres. Advanced les classes DM6 et DM7, offrant une résolution allant jusqu'à 7,5 chiffres. La gamme Pro comprend la classe DM8, offrant une résolution de 8,5 chiffres et un taux d'échantillonnage accru. La gamme Portable comprend la classe DM4, offrant un confort d'utilisation dans la paume de votre main. Une bibliothèque complète de ressources sur les multimètres numériques est disponible pour vous aider à trouver le niveau de performance et la classe les mieux adaptés à votre laboratoire.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionLes multimètres numériques modulaires Keysight offrent la puissance d'un multimètre de table dans un format compact et flexible, permettant ainsi de gagner un espace précieux dans le rack. Nos multimètres numériques modulaires haut de gamme offrent une précision en tension continue supérieure et des vitesses de lecture plus rapides que nos Advanced , le tout dans des modules PXI / PXIe haute densité. Avec quatre modèles proposant une précision en tension continue de 21 ppm à 90 ppm sur 1 an, choisissez le multimètre numérique modulaire le mieux adapté à votre application.
Les multimètres numériques portables Keysight de classe DM4 comprennent les multimètres numériques portables U1200. Les multimètres numériques portables sont conçus pour résister à des conditions de travail difficiles, améliorer la sécurité et offrir une grande commodité dans la paume de votre main, que vous dépanniez des appareils électroniques ou que vous effectuiez l'installation et la maintenance de machines. Équipés de fonctionnalités intelligentes telles qu'un compteur de fréquence intégré et une protection contre les surtensions, nos multimètres numériques portables vous aident à détecter rapidement les problèmes et à obtenir des mesures précises sur le terrain. Découvrez nos modèles les plus populaires pour trouver celui qui convient le mieux à votre application.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels de gestion de laboratoire et de contrôle d'instruments pour multimètres numériques ou d'accessoires tels que des cordons de test, des sondes de température, des adaptateurs, etc.
Électronique grand public
Effectuez des mesures de résistance précises en éliminant les effets de la résistance des câbles.
Automobile
Concevez et testez des systèmes de batteries avec des mesures précises sur de larges plages de température et plusieurs canaux.
Communication filaire
Effectuez des mesures de courant multicanaux pendant la phase de conception du produit à l'aide d'un système DAQ.
Semi-conducteurs
Caractérisez un composant électronique actif tel qu'une diode en effectuant une mesure de courbe IV.
Automobile
Configurez des mesures de température multipoints en fonction de la complexité de la conception.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Un multimètre est un appareil de mesure qui effectue plusieurs types de mesures, telles que la tension alternative (CA) ou continue (CC), le courant alternatif ou continu, la résistance, la température, la capacité et d'autres paramètres. Un multimètre numérique moderne utilise la technologie numérique et logique pour miniaturiser et activer de nombreuses fonctionnalités dans son système interne. Grâce à la technologie numérique, les multimètres numériques peuvent disposer d'affichages graphiques, effectuer l'enregistrement de données et la numérisation de signaux, être programmables et communiquer avec des appareils externes.
Les multimètres numériques haute performance offrent une meilleure résolution, une plus grande précision et des vitesses de mesure plus élevées, ce qui les rend adaptés à une utilisation en laboratoire, en production et sur le terrain. Qu'il s'agisse d'effectuer des contrôles de maintenance sur le terrain ou de réaliser des mesures précises en laboratoire, un multimètre numérique offre la flexibilité nécessaire pour mesurer les paramètres requis dans le cadre du dépannage quotidien des systèmes électriques et électroniques.
La précision et la résolution sont deux spécifications différentes mais liées d'un multimètre numérique (DMM). La précision définit la proximité entre la valeur mesurée et la valeur réelle du signal, généralement exprimée en pourcentage de la lecture plus un nombre de comptes. Elle indique la fiabilité du résultat. La résolution, quant à elle, fait référence au plus petit changement qu'un DMM peut afficher, souvent déterminé par le nombre de chiffres ou de comptes sur l'écran. Un DMM peut avoir une résolution élevée mais une précision médiocre, ce qui signifie qu'il peut afficher des étapes de mesure très fines mais pas nécessairement la valeur correcte. Idéalement, un bon DMM offre à la fois une résolution élevée et une grande précision afin de garantir des mesures précises et fiables.
Le choix du multimètre de table adapté aux tests de production dépend des exigences de votre application, notamment la vitesse de mesure, la précision, la répétabilité et les besoins en matière d'automatisation. Différentes gammes de multimètres de table peuvent convenir aux environnements de fabrication, en fonction de la complexité des tests, du débit requis et des performances de mesure. Lors du choix d'un multimètre destiné à la production, tenez compte de facteurs tels que la résolution, la précision, la vitesse de lecture, les options d'interface et la facilité d'intégration dans des systèmes de test automatisés.